MP2629:開梱と開始作業
MP2629 降圧充電器の設定と評価のガイド
当社のエンジニアは、あなたが MP2629,用評価キットを開梱をして、NVDCとI 2Cインタフェースを持った持った降圧充電器ICの導入開始を手伝います。EV2629-QC-00A 評価ボードは、次の機能をテストおよび構成する機能を提供します。
- 3.7V~5.8Vの動作入力電圧
- 充電電流が 4.5A の NVDC 電力経路
- 調整可能な4.8V~5.5Vの出力電圧
- 設定可能な充電パラメータ
- 先進安全機能
当社のエンジニアは、あなたが MP2629,用評価キットを開梱をして、NVDCとI 2Cインタフェースを持った持った降圧充電器ICの導入開始を手伝います。EV2629-QC-00A 評価ボードは、次の機能をテストおよび構成する機能を提供します。
Log in to your account
新しいアカウントを作成する