ADASおよびインフォテイメントシステム向けの車載用電源ソリューション : MPQ4371 と MPQ4372
高度な降圧マルチフェーズコンバータにより、車載システムの性能を向上
ADAS、インフォテイメント、ライティングなどの車載システムを強化するために設計されたMPQ4371およびMPQ4372降圧型コンバータの堅牢な機能の詳細を学びましょう。これらのマルチフェズコンバータは、迅速な過渡応答のためのゼロ遅延PWM (ZDPTM) 制御や 優れたEMI性能のための Quiet FETTM 技術などの最先端技術を搭載しています。全出力88Aをサポートする最大8フェーズのスケーラブルな設計を特長とするこれらのソリューションは、コンパクトなTQFN-23 (4mm x 5mm) パッケージで、幅広い車載アプリケーションにわたって効率的な電源管理を保証します。周波数スペクトラム拡散 (FSS) とMPSafeTM は機能安全性を強化します。これらの車載用降圧コンバータがシステム設計にどう革命をもたらすかについて深く掘り下げます。
関連製品の詳細:
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成