産業機器、再生可能エネルギーおよびEV用エコシステム向け絶縁電源ソリューション

再産業機器、再生可能エネルギーおよびEV用エコシステム向け絶縁電源ソリューション

近年、脱炭素化を目指して、ソーラーインバータ、DC充電ステーション、電気自動車 (EV)、エネルギー貯蔵などの分野を中心に、再生可能エネルギーの活用が積極的に進んでいます。多くのシステムが400Vまたは800Vに移行しており、効率と電力密度を最大化するSiCの採用が進み、より高い絶縁性と小さなソリューションサイズを実現するソフトスイッチングトポロジーが導入されています。

当ウェビナーでは、絶縁電源が必要なアプリケーションをいくつか取り上げ、MPS製品を使用したソリューション例とそのメリットをご紹介します。また、従来のフライバックトポロジーに対するLLCトポロジーの利点などにも言及します。

当ウェビナーで取り上げるトピック:

  • 再生可能エネルギーを使用したアプリケーションの台頭​
  • EVおよびDC高速充電システムの概要
  • フライバックに対するLLCトポロジーの利点​
  • 絶縁型ゲートドライバおよび電源モジュールの概要​​​​
  • デジタルアイソレータ​

プレゼンテーションを見る