MPX2002 : 一次側と二次側の制御が統合されたオールインワン・フライバックコントローラ

一次および二次制御用の非常にコンパクトな絶縁ソリューション

MPX2002フライバックコントローラは、 フライバック・ドライバ回路、同期整流器、安全コンプライアンスの絶縁フィードバック、および高電圧リファレンスをシングルチップに組み込んでいます。これにより、AC/DCアダプタ、オフラインバッテリチャージャ、高電流電源などの重要なアプリケーションで、非常に効率的な電力変換と、より信頼性が高く効率的な絶縁が可能になります。

特徴

  • 基板スペースとBOMを最大50%削減
  • 単一パッケージでの一次側と二次側のレギュレーション
  • 市場投入までの時間を大幅に短縮 - 統合された容量性絶縁により、フォトカプラが不要
  • 従来のDCMおよびCCMに加えて、疑似共振制御をサポート
  • 待機電力の削減

関連製品の詳細ページ