大電流FPGAおよびASIC電源モジュール: MPM3698とMPM3699
次世代コンピューティングシステムに比類のない電力密度を提供
大電流コンピューティングアプリケーション用に設計されたMPM3698およびMPM3699電源モジュールの先進機能をご紹介します。これらの機能集積型電源モジュールはハイエンドFPGA、ASICおよびグラフィックカードの駆動に最適で、小型で効率の良いパッケージで最大160Aの出力を提供します。デュアル出力のMPM3698は12フェーズのコントローラを搭載し、マルチフェーズシステムのマスターデバイスとして機能し、MPM3699は4フェーズのパワーステージを内蔵しています。両製品ともに、1000Aを超えるアプリケーション向けに堅牢なソリューションを提供し、制御ループ、パワーステージ、インダクタをひとつのパッケージに内蔵しているため、電力密度を向上させ、設計をシンプルにします。
関連製品のページ:
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成