電池残量計: 正確なSOC推定

MPSの高度なBMS技術によるバッテリー寿命の最適化

MPSのバッテリーマネジメントシステム (BMS) は、最先端の残量計手法を使用してバッテリーモニタリングに革新をもたらします。詳細なセルモデルを使用して充電状態 (SOC) を正確に推定する方法を学びましょう。MPS独自のハイブリッド方式は、電圧、電流、温度、経年変化データを統合し、SOC精度の新たな標準を確立します。これらの最適化された電池残量計はバッテリーパックのパフォーマンスを向上させ、デバイスのランタイムの延長と最適なバッテリー寿命を確保します。

関連製品の詳細:

※日本語字幕は、上部YouTube画面内ナビゲーションの「設定」->「字幕」からお選びいただけます。