年間最優秀製品 : 絶縁型電源モジュール

シグナルインテグリティを保護し、人の安全を保証する絶縁型電源モジュール

2024年の世界エレクトロニクス功労賞授賞式において、MPSの超小型絶縁型電源モジュールであるMIE1W0505BGLVHが「年間電源管理 / 電圧コンバータ製品」賞を受賞しました。プログラマブルロジックコントローラ (PLC) システムなどの産業用アプリケーションでは、移動信号と電力要件を管理しながら伝送を絶縁しておくことが困難な場合があります。このビデオでは、絶縁型と伝送型の一般的な方法と、絶縁型電源モジュールがDC/DCコンバータの信号伝送にどのように適用されるかを説明します。MIE1W0505BGLVH 絶縁型電源モジュールは、信号伝送のための堅牢な電気絶縁障壁を提供するように設計されており、選択可能な5Vまたは3.3V出力と最大1Wの出力電力を、従来のオプションより90% 小さい小型パッケージで提供します。

機能:

  • 最大2.5kVの絶縁に対応
  • 優れたEMI耐性
  • 3V~5.5Vの入力電圧 (VIN) 範囲
  • 選択可能な5Vまたは3.3V出力電圧 (VOUT)
  • 最大1Wの最大出力電力
  • 超小型LGA (4mm x 5mm) ッケージで提供

関連する詳細ページ: