高電圧PFC:MPF32010コントローラを備えたブリッジレス力率補正(PFC)を理解する
トーテムポールトポロジでは、必要なコンポーネントが少なくて済み、コストが削減され、効率と電力密度が向上します。
より高い効率とより高い電力密度を必要とする新しいアプリケーションでは、効率に影響を与えることなくグリッドとの間で電力を伝送できる双方向動作のコンポーネントに対する需要が高まっています。トーテムポールトポロジは、必要な半導体コンポーネントが少ないため、従来のブリッジ力率補正(PFC)に比べていくつかの利点があります。そのため、エネルギー貯蔵、電気自動車の充電、無停電電源装置などのアプリケーションでますます人気のあるソリューションになっています。MPSのトーテムポールの革新は、高い力率と最先端の効率を提供しながら、ボードスペースと部品コストを節約します。
機能:
- トーテムポールトポロジーは、0.99の力率を達成できます
- 高効率、高力率、低コスト
- 制御ループ全体を統合するMPF32010などの集積トーテムポールコントローラを使用して、トーテムポール設計を簡素化します。
- ユーザーフレンドリなGUIを使用してトーテムポールの操作を微調整します
関連する詳細ページ
Log in to your account
新しいアカウントを作成する