アナログLLCコントローラ AC/DC HR120 評価キット
HR1200の開封
MPSHR1200の評価キットをセットアップしてテストします。HR1200は、デジタルPFCコントローラとハーフブリッジ共振コントローラを1つのチップに集積します。無負荷または超軽負荷で非常に低い電力を使用するため、Energy Using Product Directive (EuP) Lot6およびCode of Conduct Version 5 Tier 2仕様に準拠しています。HR1200のPFCは、特許取得済みの平均電流制御方式を採用しており、入力電圧と出力負荷の瞬間的な状態に応じて、CCMおよびDCMマルチモードで動作します。このICは、軽負荷で優れた効率と高いPFを示します。CCMで動作する場合、コントローラは最小のボードサイズ制限で最大500Wのアプリケーションで使用できます。PFCのパフォーマンスは、I2C GUIを介して複数のパラメータをプログラミングすることで最適化できます。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成