逆極性保護を備えた車載グレードの理想ダイオードコントローラ: MPQ5850
カーエレクトロニクス用に堅牢な保護を提供するスマート理想ダイオード・コントローラ
MPQ5850-AEC1は、外付けNチャネルMOSFETを駆動して、-36Vの逆極性保護用のショットキーダイオードを置き換えられる、42Vオフバッテリのスマート理想ダイオード・コントローラです。電力損失を最小限に抑え、低い最小入力電圧を可能にするため、デジタルクラスタ、インフォテインメント、ADASなどのアプリケーションに最適です。従来のソリューションと比較して、MPQ5850はコンパクトなソリューションとはるかに低い電圧降下を特長としており、低温および高温のクランク条件で、冷たい温度とより多くの電圧オーバーヘッドを提供します。
特長:
- 20mVの超低ドロップアウト
- -36Vまでの逆電圧ブロッキング
- 最低0Vまでのコールドクランク状況下での動作能力
- スタンバイモードでの超低4µA静止電流消費
- 100kHzまでのAC周波数整流
- 非常に高速な応答
- 強力なゲート駆動能力
- 小型の8ピンTSOT23 (2mm x 3mm) パッケージで提供
関連製品のページ:
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成