スマート車載ロードスイッチ: MPQ587xファミリ
スマートで効率的なハイサイドスイッチングで車載システムを強化
車載アプリケーション向けに設計され、AEC-Q100認定を受けた、MPSの革新的な36V、60mΩ、シングルチャネルのスマートハイサイドロードスイッチであるMPQ587x製品ファミリの汎用性と堅牢性をご紹介します。当製品群は効率的なパワーマネジメントと車両機能をの向上を可能にするため、インフォテインメントシステム、ADAS、ゾーンアーキテクチャに最適です。
機能:
- 最大42Vのロードダンプ、最少3.5Vのコールドクランク
- 調整可能な起動スルーレート
- 60mΩのオン抵抗でより低い熱伝導性
- 極めて低い0.5μAのスタンバイ電流
- コンパクトなQFN-8 (2mm x 2.5mm) パッケージ
関連製品の詳細:
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成