EVQ5871-RP-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EVQ5871-RP-00A 評価ボードは、公称1A負荷用のスマートなハイサイドの電源スイッチであるMPQ5871-AEC1の機能を実証するように設計されています。3.5V~36Vの広い入力電圧 (VIN) 範囲にわたって動作できます。
MPQ5871-AEC1は、内部電流制限と設定可能な高精度外部電流制限の両方に対応しています。これらの制限は、短絡状態での突入電流をクランプし、システムの信頼性を向上します。調整可能な起動スルーレートも起動時の突入電流の低減に役立ちます。
FT / CSピンは高精度の電流検出を提供し、追加のキャリブレーションを行わなくてもリアルタイムで正確な診断を実現します。FT / CSピンの電圧は負荷電流の1 / KCSを表し、KCSは温度および電源電圧の範囲全体にわたって一定の値です。FT / CSピンは、電圧をプルアップすることで故障を報告できます。
MPQ5871-AEC1は、オン状態とオフ状態の両方の場合ですべての診断機能を実現します。DIAG_ENピンをプルアップまたはプルダウンすることにより、オフ状態のオープン負荷またはバッテリーの短絡検出をイネーブルまたはディセーブルにすることができます。システムがオフ状態診断を必要としない場合は、この機能をオフにし、DIAG_ENピンをGNDピンに接続して待機電流を削減します。
MPQ5871-AEC1はQFN-8 (2mm x 2.5mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1、および、AEC-Q100-012テストのグレードAで利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 過酷な車載用の過渡現象に対応する設計 :
- 最大42Vまでのロードダンプ耐性
- 3.5Vまでのコールドクランクダウン
- 冷却器温度 :
- 60mΩ MOSFETを統合
- 車両バッテリーの長寿命化 :
- 非常に低い待機電流 : 0.5μA
- ボードサイズの縮小 :
- QFN-8 (2mm x 2.5mm) パッケージで提供
- 柔軟性 :
- 設定可能な外部電流制限
- 調整可能な起動スルーレート
- 3.3Vおよび5Vロジックと互換性あり
- 豊富な診断と保護 :
- 機能安全アプリケーションに対応
- 高精度の電流検知 : 1Aで±4%、300mAで±6%
- オン状態およびオフ状態のオープン負荷およびバッテリー短絡の検出
- サーマルシャットダウン
- ウェッタブルフランクパッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
- AEC-Q100-012テストのグレードAで利用可能
入手可能な製品番号
EVQ5871-RP-00A
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成