MPF42790 バッテリー管理ガスゲージソリューション

すべてのバッテリー駆動デバイス向けの正確で信頼性が高く、柔軟なガスゲージソリューション

バッテリーパックまたはセルの充電状態(SoC)情報を提供することは、優れたパフォーマンスと顧客満足のための鍵です。ただし、直接測定できないという事実は、エンジニアにとって課題となります。MPF42790 ガスゲージICは、正確な読み取り値と自動学習機能を含むアプリケーション固有の設定を組み合わせて、バッテリーの最も重要なパラメーターの正確な推定を提供します。次のような利点があります。

  • 開発時間とリソースの削減
  • 直列の2〜16セルのバッテリーパックで動作します
  • 最大4つの温度センサーからの読み取りをサポート
  • バッテリーの動作をリアルタイムで監視するための使いやすいGUI
  • 充電状態や正常状態など、個々のセルの内部変数を推定します
  • MPSのセルモデルの広範なデータベースにより、モデリングの専門知識が不要になります
  • 最も弱いセルの検出などの高度な機能