車載用BLDCモータ用の高度なゲートドライバソリューション : MPQ6539-AEC1

信頼性の高いゲートドライバICで車載用BLDCシステムを強化

アクチュエータやサンルーフ制御など、自動車業界の三相ブラシレスDC (BLDC) モータアプリケーション用に設計された高性能ゲートドライバICであるMPQ6539-AEC1の利点について調べます。このデバイスは、最大80VのマルチチャネルパワーMOSFETを巧みに処理し、車載システムに堅牢な動作と設計の柔軟性を提供します。調整可能なデッドタイム制御、包括的な保護機能、内蔵チャージポンプにより、信頼性と性能の向上を保証します。コンパクトなQFNパッケージで提供されるMPQ6539-AEC1は、AEC-Q100自動車規格に適合すると同時に、フットプリントを最小化します。このゲートドライバが車載用BLDCモータの搭載をどのように合理化するかについて、今すぐ見てみましょう。

関連製品の詳細: