絶縁型LLCトランスドライバ: MPQ18913

絶縁型LLCトランスドライバがフライバックソリューションを置き換える

MPQ18913は、絶縁バイアス電源用の30V、6W、高周波、車載用LLCトランスドライバです。車載用および産業用アプリケーション向けに設計されたこのソリューションは、IGBTおよびSiCFETにバイアスをかけるためのフライバックの代替品として使用できます。LLC共振トポロジーにより、最小の絶縁容量、非常に高い絶縁電圧、およびより高いスイッチング周波数が可能になります。MPQ18913は、必要な部品が少なく、ソリューションサイズがフライバックよりも最大40%小さいため、性能を低下させることなく、BOMコストを約50%節約できます。

特長:

  • 最大5kVの絶縁
  • 最大6Wの電力
  • ピーク効率87%、全負荷効率最大85%
  • ソフトスイッチング構造により、オプションのスペクトラム拡散に加えて、最適なEMI性能を実現
  • AEC-Q100認定済みで過酷な車載環境で最適な性能を発揮
  • ウェッタブルフランクのQFN (2mm x 2.5mm) パッケージで提供

関連製品: