高度に機能集積されたHブリッジDCモータドライバIC: MP6615とMPQ6615-AEC1
コンパクトなDCモータソリューション向けに最適化されたパフォーマンス
MPSの革新的なHブリッジ・モータ・ドライバICであるMP6615およびブラシ付きDCモータのアプリケーションで最適なパフォーマンスを実現するように設計されたAEC-Q100認定のMPQ6615の詳細をご覧ください。これらのドライバはコンパクトなTQFN-26 (6mm x 6mm) パッケージに収められており、4.75V~40Vの広い入力幅を誇り、最大8Aの連続出力を提供します。プリドライバ、ゲートドライバ電源、双方向電流検出アンプが内蔵されており、外付け部品を減らして設計を合理化します。高度な保護機能とMOSFETのオン抵抗により、ドアロックやシートアクチュエータなどに向けた選択肢となります。
関連製品の詳細:
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成