高電圧コンバータ用ゲート駆動: 絶縁ゲートドライバを理解する

MP188x1シリーズ: 容量性絶縁を備えた堅牢なデュアルチャネル絶縁ゲートドライバファミリ

ゲートドライバは、電界効果トランジスタなどのパワースイッチの転流を制御し、ソーラーインバータ、無停電電源装置、充電ステーション、車載型充電器など、多くの高電圧アプリケーションで使用されています。パワーパスを敏感な制御信号から切り離して、ユーザーを保護し、誤動作を防ぎます。電気絶縁バリアは、誘導性、光学的、または容量性の絶縁の3つの方法で実装できます。容量性絶縁は絶縁電圧、信頼性、フォームファクタに関する最高のパフォーマンスを提供するため、MPSでは絶縁ゲートドライバに容量性絶縁を採用しています。

機能:

  • MP18851は2つの独立したチャネルをもち、2つのトランジスタを1つのチップで別々に駆動
  • MP18831は、シュートスルーを回避するためのデッドタイム制御を含む、ハーフブリッジスイッチングトポロジーを実装
  • MP18871シングル入力ゲートドライバは、コントローラがデューティサイクルを制御するためのPWM信号を提供することで、駆動回路を簡素化
  • 適切なデッドタイムと安全機能を可能にしながらの正確なスイッチング制御
  • CMTIが100kV/μsを超え、信号の完全性に影響を与えることなく、より高速なスイッチングが可能

関連製品の詳細ページ