車載グレード、低電圧、ステップダウンコンバータ: MPQ2179ファミリ
明日の車載アプリケーションにオーダーメイド可能な小型コンバータ
MPQ2179シリーズは、インフォテインメント、ADAS、カメラ、およびデジタルコクピットを含む最大5Vのアプリケーションの車載プラットフォームデザインに最適な、低電圧で1A~3Aのステップダウンコンバータです。厳しい車載の条件に耐えるため、MPQ2179ファミリは、基板を動作させる続けるため温度を一定に保つ機能があります。コンパクトなパッケージで高効率なので、すべての電力がシステムに提供され熱として失われるのを避ける必要がある省スペース設計に適しています。
特長:
- 1Aから最大3Aまでスケーラブル
- 製品ファミリのすべてがピン互換
- 優れた熱特性と速い過渡応答
- 2.4MHzのスイッチング周波数で超低ノイズ
- BCD低オームハイサイドおよびローサイドMOSFETを内蔵
- パワーグッド、過電圧保護、ヒカップモード付き短絡保護
- ウェッタブルフランクおよび最新のMesh Connect™フリップチップ構造を採用したコンパクトな1.5mm x 2mm QFNパッケージ
関連製品ページ
Log in to your account
新しいアカウントを作成する