車載用コンピューティングのアーキテクチャ

車載SoCとMPSafe™ によるADASの強化

車載アプリケーションにおけるSoCへの電力供給についての詳細は、このテックトークをご覧ください。MPSの専門家が、車載用SoC、車載用コンピューティングアーキテクチャの需要を促進する市場トレンド、コアパワーアプリケーションの課題解決などについて説明します。MPSは、EMCおよびEMI試験ラボ、およびMPSafe™の車載グレードのソリューションを通じてエンジニアリングと設計をサポートします。MPSafe™は、独立した専門家によって認定された、ISO26262に準拠したMPSの厳格な機能安全製品開発プロセスです。

こちらでビデオ全体をご覧ください: 車載用SOCでのMPSによるドライビングイノベーション推進