車載用IC (AECQ グレード)

車載用 (AECQ グレード) 電源ICソリューション

MPSの車載グレードソリューションは、最も要求の高い環境でも機能するよう、精密に設計されています。それぞれ厳密に試験され、包括的な300点の用途別負荷テストを通じて、ロードダンプやコールドクランクなどのような過酷な車載条件に対応する堅牢性を確実にします。

AEC-Q100の幅広いパワーマネジメントソリューション
卓越した品質で10億以上のAEC-Q100認定品を出荷
厳しいEMIレベルに対応
クラス最高の高効率と電力密度で優れた性能を発揮
AEC-Q100 Qualified
Automotive application ready

High Power Efficiency
Excellent thermal performance

Leading Power Density
Reduces space requirements

電源モジュール (15) 詳細を表示 詳細を非表示
USBチャージャ (29) 詳細を表示 詳細を非表示
LEDドライバ (33) 詳細を表示 詳細を非表示
ハーフブリッジ (1) 詳細を表示 詳細を非表示
バックライト用LEDドライバ (WLED) (25) 詳細を表示 詳細を非表示
LDO (26) 詳細を表示 詳細を非表示
MPSafe™ ソリューション (1) 詳細を表示 詳細を非表示
クラスDオーディオ (7) 詳細を表示 詳細を非表示
Supervisors 詳細を表示 詳細を非表示

このカテゴリに定義されている属性がありません

車載グレードAEC-Q100対応製品の製品ガイドです。これらの製品は要求の高いAEC-Q100グレード1の熱条件のもと最高の信頼性を確保するため、厳しいストレス試験を受けています。さらに、各製品には、ロードダンプやコールドクランクトランジェントといった過酷な自動車状況に対応する堅牢性を実現するため、業界をリードする300ポイントアプリケーション別「負荷試験」を実施しています。
当ガイドの内容: 試験、代表的なアプリケーション、降圧レギュレータ、昇圧レギュレータ、USBチャージャ、オーディオ、アナログスイッチおよびロードスイッチ、LEDドライバ、モータ・ドライバ、磁気角度センサ、リニアレギュレータ、スーパーバイザリ回路およびDDRメモリなどの各製品情報


オンデマンド ウェビナー

車載EMIの謎を解き明かす : パート1
車載EMIの謎を解き明かす: パート1
車載EMIの謎を解き明かす: パート2
車載EMIの謎を解き明かす: パート2 - 理想的な電源レイアウトの追求
AEC-Q100 ウェビナー 後半セッション
AEC-Q100 ウェビナー 後半セッション
車載EMIウェビナー: スペクトラム拡散の利点
車載EMIウェビナー: スペクトラム拡散の利点

車載用IC 関連ビデオ

超小型、AEC-Q100認定同期整流ステップダウンコンバータ: MQP4323シリーズ
超小型、AEC-Q100認定同期整流ステップダウンコンバータ: MQP4323シリーズ
CISPR25 クラス5準拠の車載グレードアプリケーション向けコンバータ製品ファミリ
MPSは車載用SoCのイノベーションをリード
MPSは車載用SoCのイノベーションをリード
車載用SoCとMPSafeTMでADASを加速
ゼロ遅延PWM (ZDP)
ゼロ遅延PWM (ZDP) : 仕組み、利点、アプリケーション
車載アプリケーション向けの固定周波数による高速過渡制御
車載用SoCの電力段でのモノリシックなDrMOSの利点
車載用SoCの電力段でのモノリシックなDrMOSの利点
DrMOSを使って車載用SoCの効率と信頼性を引き出す
AFC車載用ライティング設計
適応フィードバック制御 (AFC) を使用した車載用ライティング設計
AFCがコンパクトなマルチチャンネル・リニアLEDドライバを可能にする
AEC-Q100ワイヤレスチャージャ
車載グレードのコンパクトなワイヤレスチャージャの設計
超小型のAEC-Q100認定済みのリファレンスデザインにより、効率を損なうことなくスペースを節約する
車載グレードの理想ダイオード コントローラ
逆極性保護を備えた車載グレードの理想ダイオード コントローラ: MPQ5850
カーエレクトロニクス用に堅牢な保護を提供するスマート理想ダイオード・コントローラ
パワーコンバータ設計 EMCテクニック
パワーコンバータ設計の常識を打ち破るEMCテクニック
パワーコンバータの設計で電磁両立性を向上するための実証済みの方法
車載グレード、16チャンネル、電流シンク・マトリクスLEDドライバ
車載グレード、16チャネル、電流シンク・マトリクスLEDドライバ: MPQ7225
将来の車載用LEDライティングアプリケーション用に最適化
パワーエレクトロニクス向けのEMCバーチャルラボ
新しいシミュレーション手法で、作業時間とリスクを大幅に削減する
MPSafeTM 車載機能安全の開発
厳格なISO26262準拠の機能安全製品開発プロセスへの対応
車載グレード、低電圧、ステップダウンコンバータ: MPQ2179ファミリ
将来の車載アプリケーションにオーダーメイド可能な小型コンバータ
MPQ3326: 16チャネル、チャンネルあたり50mA、車載グレードのLEDドライバ
16チャネルと10個の構成可能なアドレスを備えた車載グレードのLEDドライバ
車載用スペクトラム拡散: 厳格なEMC要件を満たす
車載用スペクトラム拡散: 厳格なEMC要件を満たすための5つのヒント
車載用設計が厳格なEMC要件を満たすのに、スペクトラム拡散がどう役立つかについて、5つのヒントを得ることができます
MPQ8875A
MPQ8875A: 構成設定可能な4スイッチ昇降圧車載用コンバータ
MPQ3367: 幅広い調光比を備えたオートモーティブグレードの6チャネル昇圧 白色LEDドライバ
MPQ3367は、15000:1の広い調光比を備えた6チャンネル昇圧WLEDドライバです
MPQ7200
MPQ7200: 車載用ライト 3A降圧 1.2A昇降圧LEDドライバ
車載用ワイヤレスパワートランスミッタ
優れた給電容量と温度定格を備えた、MPSのDC/DCワイヤレス給電ソリューションを紹介します

36V、6A、プログラム可能な周波数とスペクトラム拡散オプションを備えたステップダウンコンバータ、DCPと自動車用 Type-C 5V@3A DFPモードをサポートするデュアルUSB充電ポート、AEC-Q100認定

MPQ4488は、モノリシック、ステップダウンスイッチモードコンバータと、2つのUSB電流制限スイッチと各ポートに充電ポート識別回路を内蔵しています。MPQ4488は、広い入力電源範囲にわたって優れたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションで6Aの出力電流を実現します。
各USBスイッチの出力は電流制限されています。両方のUSBポートは、バッテリ充電仕様 (BC1.2)、ディバイダモード、1.2V / 1.2Vモード、およびUSB Type-C 5V@3A DFPモード用のDCPスキームをサポートしているため、外部ユーザーとのやり取りが不要です。 全保護機能には、ヒカップ電流制限、出力過電圧保護 (OVP)、およびサーマルシャットダウンが含まれます。 MPQ4488は、必要とする外付け部品を最低個数のすぐに入手できる標準品とし、QFN-26 (5mm x 5mm) パッケージで提供します。