H-Bridge

使いやすい
独自のアセンブリと
パッケージ技術の活用
業界をリードする電力密度
省スペース要求に対応

より少ない設計作業
高集積化で
設計をシンプルに

MPSは、Hブリッジ、ハーフブリッジドライバおよびプリドライバ、3相モータドライバなど、車載用モータ・ドライバ・ソリューションの包括的なポートフォリオを提供しています。MPSのソリューションは、単一または複数の出力チャネルを駆動できるスケーラブルな製品ファミリなど、設計の柔軟性を最大限に高めるように設計されています。

参照表示列
ステータス
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Iq (typ) (mA)
Control Interface
グレード
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Iq (typ) (mA)
Control Interface
グレード
パッケージ(mm)
0.9
Automotive
QFN-22 (4x5)
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPQ4280-AEC1

車載ワイヤレス充電トランスミッタ用の完全に統合された、フルブリッジ降圧コンバータおよびOPアンプ、AEC-Q100認定

1 26 0.9 Automotive QFN-22 (4x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mpq4280-aec1.html
他の該当製品型番はありません