USB給電とワイヤレス給電

USB給電とワイヤレス給電

MPSの車載用USBチャージャは、高効率のDC/DCステップダウンコンバータと電流制限スイッチを組み合わせた完全統合型USB給電ソリューションであり、シングルまたはデュアル出力のType-AまたはType-Cポートのオプションがあります。これらの高度な給電ポート製品には、USB Type-C (15W)、USB Type-C Power Delivery、DCP、CDP、BC1.2など、多くの一般的なプロトコルが組み込まれています。これらは、自動車産業のお客様が、車両全体で使用できるコンパクトで熱的に最適化されたUSB給電ポートを設計するのに役立つように設計されています。

MPSの高効率でスケーラブルな車載用ワイヤレス給電ソリューションの製品ポートフォリオには、ステップダウンコンバータとステップアップコンバータが含まれ、電力段、降圧コンバータ、およびオペアンプが統合されています。これらの部品は、誘導方式と共振方式の両方のワイヤレス給電トポロジーをサポートし、WPC QI 1.3のワイヤレス電力伝送規格に適合しています。また、熱放散を最小限に抑え、電磁障害の最小化を支援し、安全性を最優先にしています。MPSのコンパクトで信頼性の高い電源管理ソリューションは、次世代の車載用ワイヤレスチャージャに電力を供給するために必要なすべてを提供します。

少ない設計作業 : 高度な統合による設計の簡素化
取り扱いが簡単 : 最新規格に対応
すぐれた性能 : すぐれた効率と熱特性

このカテゴリに定義されている属性がありません