JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
MPSの車載用監視ICは、最小の基板面積でシステム監視を強化する簡単な方法を提供します。MPSのパワーグッド監視ICは、ウォッチドッグタイマーがシステムのマイコンが正常に動作するのをサポートしている間、供給電圧の状況を正確に監視します。
赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
ウォッチドッグ付き、75V、0.3A、同期整流式ステップダウンコンバータ
75V、0.3A、ウォッチドッグ付き同期整流式ステップダウンコンバータ AEC-Q100認定
Your email must be verified before you can log in. A message with a link to complete the verification process has been sent to your email address.
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成