VERSAL AI エッジ (車載用) M / Hデバイス リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPQ5850 | 1 | 逆流防止機能付き、36V、スマートダイオードコントローラ、AEC-Q100認定 |
| MPQ4341 | 1 | マルチフェーズ機能付き、36V、5A、超低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ2977 | 1 | シリアルインタフェース付き、デジタル6フェーズコントローラ、AEC-Q100認定 |
| MPQ86960 | 1 | 50A、モノリシックハーフブリッジ、Intelli-Phase™ソリューション、LGA-38パッケージ (5mm x 6mm) 、AEC-Q100認定 |
| MPQ2179 | 4 | パワーグッドおよびソフトスタート付き、5.5V、ピーク3A、2.4MHz、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ2167A | 3 | 6V、6A、周波数調整可能同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ2177 | 2 | パワーグッドおよびソフトスタート付き、5.5V、1A、2.4MHz、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ79700FS | 1 | MPSafe™ 12チャネル、ASIL-Dパワーシーケンサ、AEC-Q100認定 |
| MPQ79500FS | 1 | MPSafe™ 6チャネル、ASIL-D電圧モニタ、AEC-Q100認定 |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成