ブラシレスDCプリドライバ

幅広い入力電圧
4V~100Vの幅広い
アプリケーションに対応
小型のソリューション
4mm x 4mmのプリドライバは
業界最小
広範囲の保護機能
MOSFET不飽和検知を含む
複数の故障保護

MPSのブラシレスDCモータ・プリドライバは、電動工具、ファン、ポンプ、および電動自転車のような、ロボティクス、産業機器、車載およびコンシューマ機器に使用されるブラシレスDCモータ (BLDC) および永久磁石同期モータ (PMSM) を動作させるために設計されています。5Vから100Vに対応しており、1000W以上のスピンモータにも対応しています。独自機能として昇圧ゲートドライブ電源、プログラマブルなデッドライン、包括的な保護機能、100%のデューティサイクル機能があります。シングルチャネルおよび3チャネルが選択でき、降圧レギュレータ、電流検知アンプ、およびホール転流ロジックのような内蔵機能が選べます。一部の製品は車載用にご利用できます (AEC-Q100対応)。

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Number of Half-Bridges
Iout (max) (A)
パッケージ(mm)
グレード
MPSafe
MPL
Product URL
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Number of Half-Bridges
Iout (max) (A)
パッケージ(mm)
グレード
MPS
1
2
3
8
QFN-10 (4x4)
QFN-11 (3x4)
QFN-22 (4x5)
QFN-28 (4x5)
QFN-28 (5x5)
QFN-32 (5x5)
QFN-40 (6x6)
QFN-48 (7x7)
QFN-8 (4x4)
SOIC-8 EP
Automotive
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPQ6620B-AEC1

40V、8チャネル車載用プリドライバ、AEC-100認定

6 40 8 QFN-40 (6x6) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6620b-aec1.html
MPQ18024-AEC1

100V、4A、高周波、ハーフブリッジゲートドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 9 18 1 4 SOIC-8 EP Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq18024-aec1.html
MPQ6632-AEC1

50V, 3-Phase BLDC Motor Driver with 1A Gate Driver, AEC-Q100 Qualified

MPSから購入 6.5 50 3 1 QFN-28 (5x5) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq6632-aec1.html
MPQ6620A-AEC1

8-Channel, Automotive Pre-Driver with Two Current-Sense Amplifiers, AEC-100 Qualified

MPSから購入 6 40 8 QFN-48 (7x7) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq6620a-aec1.html
MPQ18021HN-A

100V、2.5A、高周波、ハーフブリッジゲートドライバ、AEC-Q100認定

9 18 1 2.5 SOIC-8 EP Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq18021hn-a.html
MPQ6531-AEC1

5V~60V、3相ブラシレスDCモータプリドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 5 60 3 QFN-28 (4x5) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6531-aec1.html
MPQ6533-AEC1

Three-Channel Automotive Pre-Driver, AEC-Q100 Qualified

MPSから購入 6 40 3 QFN-32 (5x5) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/bldc-pre-drivers-and-integrated-solutions/mpq6533-aec1.html
MPQ6528-AEC1

5V~60V、Hブリッジ ゲートドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 5 60 2 QFN-28 (4x5) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6528-aec1.html
MPQ1922-AEC1

100V、3A、ハーフブリッジ プリドライバIC、AEC-Q100認定

MPSから購入 5 15 1 QFN-22 (4x5) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq1922-aec1.html
MPQ6532-AEC1

5V〜60V、三相ブラシレスDCモータの前段ドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 5 60 3 QFN-28 (4x5) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6532-aec1.html
MPQ1923-AEC1

100V、8A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 1 QFN-10 (4x4), QFN-8 (4x4) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq1923-aec1.html
MPQ6641-AEC1

2チャネル車載用プリドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 6 40 2 QFN-32 (5x5) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6641-aec1.html
MPQ6530-AEC1
5V~60V、3相ブラシレスDCモータプリドライバ、AEC-Q100認定
MPSから購入 5 60 3 QFN-28 (4x5) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6530-aec1.html
MPQ6539-AEC1

HSとLS入力付き、80V、3フェーズ、BLDCモータプリドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 8 80 3 QFN-28 (4x5) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6539-aec1.html
MPQ6590A-AEC1
80V, High-Side MOSFET Driver, AEC-Q100 Qualified
MPSから購入 7.5 80 QFN-11 (3x4) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq6590a-aec1.html
他の該当製品型番はありません