クラスDオーディオ

MPSの車載用デジタルまたはアナログ入力のクラスDオーディオアンプ・ソリューションは、高効率、高性能で、使いやすい、完全にデジタル制御されたオーディオアンプを提供します。これにより広い入力範囲と高いスイッチング周波数を提供し、クラス最高の信号対雑音性能でサウンドシステムを強化できます。

高い電力効率 (独自のアセンブリおよびパッケージング技術を活用)
すぐれた電力密度 (必要スペースの削減)
最高の音質 (超低全高調波歪み)
参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Isw Limit (A)
Type
Total Pout (max) (W)
Efficiency (%)
THD+N (%) @1W
PSRR (dB)
グレード
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Isw Limit (A)
Type
Total Pout (max) (W)
Efficiency (%)
THD+N (%) @1W
PSRR (dB)
グレード
パッケージ(mm)
MPS
4-Ch Mono BTL
Class-D
Mono BTL
Automotive
QFN-24 (4x4)
SSOP56-EPR
TSSOP-20E
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPQ7793-AEC1
MPSafe

42V Load Dump, 75W, 4-Channel, 2.2MHz, Automotive Digital-Input Class-D Audio Amplifier, AEC-Q100 Qualified

4.5 16 8 4-Ch Mono BTL 28 x4 93 0.016 75 Automotive SSOP56-EPR 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7793-aec1.html
MPQ7794-AEC1
MPSafe

42V Load Dump, 75W, 4-Channel, 2.2MHz, Automotive Digital-Input Class-D Audio Amplifier, AEC-Q100 Qualified

4.5 16 8 4-Ch Mono BTL 28 x4 93 0.016 75 Automotive SSOP56-EPR 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7794-aec1.html
MPQ7794A-AEC1
MPSafe

42V Load Dump, 75W, 4-Channel, 2.2MHz, Automotive Digital-Input Class-D Audio Amplifier, AEC-Q100 Qualified

4 26 12.5 Class-D 300 93 0.02 65 Automotive SSOP56-EPR 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7794a-aec1.html
MPQ7790-AEC1

18V、15W、低EMI、モノラルBTLクラスDオーディオアンプ AEC-Q100認定

MPSから購入 5.5 18 4.5 Mono BTL 15 90 -50 Automotive TSSOP-20E 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/mpq7790-aec1.html
MPQ7795-AEC1

2.2MHz、低EMI、24.5W、診断機能付きモノラルBTL D級オーディオアンプ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4.5 36  5 Mono BTL 24.5 92.6 0.09 66 Automotive QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mpq7795-aec1.html
MPQ7795A-AEC1
2.2MHz、低EMI、24.5W、診断機能付きモノラルBTL D級オーディオアンプ、AEC-Q100認定
MPSから購入 4.5 36  5 Mono BTL 24.5 92.6 0.09 66 Automotive QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq7795a-aec1.html
他の該当製品型番はありません