パワースイッチ

電源スイッチ

堅牢なシステム保護 (正確な電流モニタリング)
高度な統合 (完全な安全機能と迅速な保護応答)
すぐれた電力密度 (必要スペースの削減)

理想ダイオード、電気ヒューズ、ハイサイド スイッチなどのMPS車載用電源保護スイッチは、車両全体の正確な配電制御を可能にするさまざまな配電および保護ソリューションを提供します。これらは、過電圧、過電流、逆電流故障などの好ましくないイベントから保護できます。

AEC-Q100 Qualified
Automotive application ready

High Power Efficiency
Excellent thermal performance

Leading Power Density
Reduces space requirements

理想ダイオード (10) 詳細を表示 詳細を非表示
スマート・ハイサイドスイッチ (36) 詳細を表示 詳細を非表示

このカテゴリに定義されている属性がありません

Videos

Smart Automotive Load Switches: MPQ587x Family
Enhancing Automotive Systems with Smart, Efficient High-Side Switching
From Cold Crank to Load Dump: A Primer on Automotive Transients
Achieve Flexibility and Reliability Amid Harsh Transient Conditions