MPQ4488-AEC1
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
プログラム可能な周波数とスペクトラム拡散オプション、車載用 DCPとType-C 5V@3A DFPモードに対応したデュアルUSB充電ポート付き、36V、6A、ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
MPQ4488-AEC1 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPQ4488BGU-AEC1
MPQ4488BGU-AEC1
36V、6A、設定可能な周波数スペクトラム拡散、およびデュアルUSB充電ポートを備えたステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
Features & Benefits
- 広い6V〜36Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- Apple MFI R33認定試験に合格
- USB-IF Type-C 認定試験に合格 (TID: 3133)
- +135℃の負荷制限開始温度
- BC1.2、Apple3Aデバイダモード、および1.2V / 1.2Vモード用のDCPスキームに対応
- 5.1V、5.17V、または5.3Vから選択可能な出力電圧 (VOUT)
- 100mVのラインドロップ補償
- 正確なUSB1 / USB2出力電流制限
- 18mΩ / 15mΩの低いRDS(ON)内部降圧パワーMOSFET
- 18mΩ / 18mΩの低RDS(ON)内部USB1 / USB2パワーMOSFET
- 250kHz~2.2MHzの調整可能なスイッチング周波数 (fSW)
- MPQ4488BGU-FD-AEC1 バージョン用の周波数スペクトル拡散 (FSS)
- 強制連続導通モード (FCCM)
- 降圧とUSBの両方用のヒカップモードによる電流制限
- USBタイプ-C 5V@3A DFPモードに対応
- QFN-26 (5mm x 5mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1準拠
… and many more!
入手可能な製品番号
MPQ4488GU-AEC1-P MPQ4488GU-AEC1-Z MPQ4488GU-FD-AEC1-P MPQ4488GU-FD-AEC1-Z
P&Zの意味
関連商品

EVQ4488-U-00B 車載用プログラム可能な周波数を備えたスマートデュアルUSB充電ポート パワーコンバータ、AEC-Q100認定
EVQ4488-U-00B 評価ボードは、MPSのMPQ4488の機能を実証するために設計されています。MPQ4488は、2つのUSB電流制限スイッチと各ポートの充電ポート識別回路を備えたモノリシックなステップダウンスイッチモードコンバータを搭載しています。すぐれたロードレギュレーションおよびラインレギュレーションにより、広い入力電源範囲にわたって6Aの出力電流を実現します。
USBスイッチの出力は電流制限されています。両方のUSBポートは、バッテリー充電仕様 (BC1.2)、デバイダモード、1.2V / 1.2Vモード、およびUSB TYPE-C 5V@3A DFPモードのDCPスキームに対応しており、外部ユーザーの操作を排除します。
推奨インダクタ
モールドインダクタ 0.47μH
セミシールドインダクタ 0.47μH
低抵抗のモールドインダクタ0.47µH

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成