システム監視

システム監視ソリューション

MPSは、車載システム監視製品として、システムの健全性と正常な動作を確保する多種多様な製品を提供しています。電圧スーパーバイザ (またはモニタ)、パワーシーケンサ、ウォッチドッグタイマー、電流検出モニタなどを取りそろえ、あらゆる車載アプリケーションにおいて、監視機能の設計に柔軟性をもたらします。

システムの健全性を確保する高精度
ISO 26262 ASIL準拠製品
コンパクトな設計でフル機能を実現
AEC-Q100 Qualified
Automotive application ready

High Power Efficiency
Excellent thermal performance

Leading Power Density
Reduces space requirements

Power Sequencers (9) 詳細を表示 詳細を非表示
Watchdog Timers (1) 詳細を表示 詳細を非表示

このカテゴリに定義されている属性がありません