バッテリーパックネットワーク化入門
特にハイブリッド電気自動車 (HEV) と電気自動車 (EV) では、バッテリーパックのネットワーク化によって、バッテリー管理システム (BMS) 内の通信基盤が構築されます。バッテリーパックでは、ネットワークによって個々のセルとモジュールの合理化されたリアルタイム管理が保証され、充電、放電、温度調節、および健全性モニタリングプロセス間のシームレスな調整が可能になります。このような状況では、ワイヤレスメッシュ ネットワークとisoSPI通信の技術が重要な要素となっています。
バッテリーパックネットワーク化入門
バッテリー管理システムと個々のセルまたはモジュールの間では、バッテリーパック内のネットワークがデータフローの重要な導管として機能します。BMSが各セルの状態を監視できるようにすると同時に、潜在的に危険な電圧結合を防ぐためにバッテリーパック間の必要な絶縁を確保できる、回復力のあるノイズ耐性のある通信を提供する必要があります。この場合には、isoSPIとワイヤレスメッシュネットワークという2つの技術が特に注目に値します。
isoSPI通信
isoSPIは、Isolated Serial Peripheral Interfaceの略で、ガルバニック絶縁による双方向通信を容易にするために特別に作成された通信プロトコルとして機能します。バッテリーパックネットワーク内でどのように動作するかを見てみましょう。
図1 : IsoSPIネットワーク
デイジーチェーン構造は、各ノードが隣接するノードと排他的に通信するように各ノードをリンクします。これらの隣接ノードは、マスターノードへのメッセージの送信を確実に行う役割を担い、マスターノードはホストマイクロコントローラと通信します。ノードの絶縁は、標準的な条件では静電容量結合を利用し、より厳しい環境では絶縁トランスを使用するガルバニック手法によって実現されます。IsoSPIバスは差動ペア構成を採用しています。
ノイズ耐性: isoSPIは、通信機器間のグランド領域を絶縁し、通信に差動ペア信号を使用することで、ノイズとそれに伴う通信障害の可能性を大幅に低減します。高電圧バッテリーパックとの通信中は、この絶縁が重要です。
堅牢性: 分離されたインタフェースにより、過渡電圧および電流スパイクに対する優れた耐性が提供され、厳しい自動車環境でも非常に信頼性の高い製品となっています。
データの整合性: 誤り検出メカニズムを採用し、個々のバッテリーセルのリアルタイム監視と管理を可能にすることで、isoSPIはデータの整合性を保証します。
コスト効率: isoSPIは、コストの大幅な上昇や複雑さを招くことなく、強力で絶縁された通信を提供するため、車載アプリケーションで好まれています。
ワイヤレスメッシュネットワーク
isoSPIAと比較して、バッテリーパックネットワーク化のより新しい戦術は、以下に示すように通信線の必要性をさらに排除するワイヤレスメッシュネットワークによって示されます。
柔軟なトポロジー: 従来の有線ネットワークとは対照的に、ワイヤレスメッシュネットワークでは、デバイスが分散的かつ柔軟に相互作用できるようになります。各ノードが複数の他のノードと通信できる場合にメッシュが形成されます。マスターノードはサブノードメッセージをホストマイクロコントローラにプッシュできます。
拡張性: 特に、多数のセルを備えた大型のバッテリーパックでは、ネットワークを中断せずにノードを追加または削除できるため、ネットワークのスケーリングが簡単になります。
冗長性: メッシュトポロジーは、1つの通信パスに障害が発生した場合でもデータが代替パスに沿って移動できることを保証することで、信頼性を高めます。
潜在的な課題: 他のワイヤレスシステムとの干渉など、車載アプリケーションにおける潜在的な課題は、ワイヤレスメッシュネットワークによって、安全な通信を確保し、EMI要件を満たしながら克服する必要があります。
先進的な電気自動車やハイブリッド車の効率的な機能と安全性のために、バッテリーパックのネットワーク化が極めて重要な役割を果たします。IsoSPIテクノロジーは、耐障害性とコスト効率に優れた絶縁された通信手段を提供します。対照的に、ワイヤレスメッシュネットワークは、ますます複雑化するバッテリーシステムに必要な適応性と拡張性を提供すると同時に、通信配線の必要性を排除し、コストをさらに削減します。絶えず変化するこの分野で働くエンジニアや技術者にとって重要なのは、これらのテクノロジーとそれらが車両アーキテクチャ全体とどのように通信するかを理解することです。これらの通信パラダイムの出現は、バッテリーパック管理における大きな飛躍を意味し、強化されたインテリジェントなエネルギー貯蔵ソリューションの新時代を示しています。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成