NVDC降圧チャージャの使用事例: スマートホーム機器

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します

この使用事例では、スマートホーム機器におけるMPSの高度に統合された狭電圧DC (NVDC) 降圧チャージャのアプリケーションを検討します。

ワイヤレス家電製品の利用度が高まるにつれて、自動化、モニタリング、およびエネルギー管理機能全体でさまざまな接続機器 (スマートサーモスタット、アラーム、スマートスピーカー、ドアベル、接続カメラなど) を統合するスマートホームが台頭しています。これらの機器は、一定の電力供給を維持することが重要な集中システムから制御および調整されます。

バッテリーパックは通常、接続されたスマートホーム機器に組み込まれています。それ以外の場合は、AC電源障害の場合にバックアップバッテリーが使用されます。バッテリーが完全に放電した場合は、入力ソースを接続して、集中型システムにすぐに電力が供給されます。USB Type-C準拠のチャージャは、スマートホーム機器で一般的に使用されています。

MP2722は、5A、USB Type-C 1.3準拠のスイッチモードバッテリーチャージャで、シングルセルのリチウムイオンまたはリチウムポリマーバッテリー用に設計されています。入力ソースが接続され、システム電圧 (VSYS) がバッテリー電圧 (VBATT) を下回った場合、つまりシステムの負荷が重い場合、MP2722は補助モードを提供し、降圧コンバータとバッテリーがシステムに電力を供給できるようにします。MP2722には、構成チャネル (CC) コントローラとUSB BC1.2も統合されているため、アプリケーションの設計が簡素化されます。

全体として、MP2722の低インピーダンスのパワーパスは、バッテリーの充電効率と放電中のバッテリー寿命を最適化します。

全体として、MP2722の低インピーダンスのパワーパスは、バッテリーの充電効率と放電中のバッテリー寿命を最適化します。MP2722は、QFN-22 (2.5mm x 3.5mm) パッケージで提供されます。

付加機能は以下のとおりです:


  • デュアルロールパワー (DRP) モードおよび自律または手動モードを完全統合したCCコントローラ
  • Try.SNKおよびTry.SRCモードに対応
  • USB BC1.2および非標準アダプタに対応
  • 26Vの持続可能な入力電圧 (VIN)
  • シリアルインタフェースを介して設定可能な80mA~5Aの充電電流 (ICC)
  • シリアルインタフェースを介して設定可能な100mA~3.2Aの入力電流制限 (IIN_LIM)
  • 最大アダプタ電力トラッキング用の最小VINループ
  • 堅牢な安全機能:
    • 完全にカスタマイズ可能なJEITAプロファイル
    • 追加の負の温度係数 (NTC) サーミスタ入力
    • 60°C~120°Cの設定可能なダイ温度調整
    • ウォッチドッグ安全タイマー
    • 充電パラメータ用のロック可能なレジスタ
  • 設定可能な750kHz~1.5MHzのスイッチング周波数 (fSW)
  • シッピングモードとリセットモードを備えた、統合された15mΩの低RDS(ON)バッテリーMOSFET
  • シッピングモードでの超低8.5μAバッテリー放電電流
  • ウェアラブルアプリケーション用の30mAまでの終端電流設定
  • 柔軟なシステムパラメータ設定とステータスレポート用のシリアルインタフェースポート
  • ソースモードおよびOTG (USB On-The-Go) 用の設定可能な昇圧コンバータ:
    • 3Aまで設定可能な出力電流 (IOUT) 制限ループ
    • 出力過電流保護 (OCP)
    • 最大2mFの大容量負荷への電力供給能力
    • 5V~5.35Vまでの出力電圧 (VOUT)
  • 精度:
    • ±0.5%バッテリーフロート電圧レギュレーション (VBATT_REG)
    • ±5% ICC
    • ±5% IIN_LIM
    • 急速充電用のリモートバッテリセンシング
    • 昇圧モードでの±2%の出力調整

詳細はMPSの単一セルチャージャ製品ページをご覧ください。