パワーマネジメント

パワーマネジメント・ソリューション


MPSの車載ソリューションは、低自己消費電流のAECQ認定製品を幅広くラインナップ
業界トップクラスの性能
世界初の9出力、4 x 4 QFNパッケージのデジタルPMIC、使いやすいGUIを備えたMP5416

デジタルスイッチングレギュレータ (24) 詳細を表示 詳細を非表示
パワーマネジメントIC (PMIC) (70) 詳細を表示 詳細を非表示
MOSFETドライバ (14) 詳細を表示 詳細を非表示
USB用電源 (10) 詳細を表示 詳細を非表示
ソリッドステートリレー (1) 詳細を表示 詳細を非表示
Synchronous Rectifiers (2) 詳細を表示 詳細を非表示
GaN Drivers (2) 詳細を表示 詳細を非表示
USB 詳細を表示 詳細を非表示

パワーマネジメント 関連ビデオ

静止電流とは?ビデオ
静止電流とは?
MPSのMP28600は、バッテリーアプリケーションに最適な超低静止電流の同期整流式昇圧コンバータです。
MP5611ビデオ
トリプル出力 AMOLEDディスプレイ電源: MP5611
MP5611は、アクティブマトリックス式有機発光ダイオード (AMOLED) およびディスプレイ電源用のトリプル出力コンバータです。
MPC22163-130ビデオ
サーバーアプリケーション向けIntelli-Module: MPC22163-130
MPC22163-130は、AIプロセッサ、FPGA、およびASICコア電源、PCIeアクセラレータカードなどのアプリケーション向けに設計されたステップダウンプロセッサintelli-moduleコア電源です。
MP5990ビデオ
完全統合されたホットスワップソリューション: MP5990
MP5990は、PMBusインタフェースを備えた業界初の完全統合型16V、50Aホットスワップソリューションです。
PoEを理解するビデオ
PoE (パワーオーバーイーサネット) およびPoEコントローラとコンバータについて理解する
PoE規格の基本、PoE構造の機能、およびPSEとPDの間でPoEがどのように機能するかについて説明します。
PFC + LLC電源ソリューションビデオ
5Gへの電力供給: PFC + LLC電源ソリューション
5Gネットワークの開発は、基地局の電力供給に新しく刺激的な課題をもたらします。
パワーエレクトロニクス向けのEMCバーチャルラボビデオ
パワーエレクトロニクス向けのEMCバーチャルラボ
電磁障害の理解を深めるために物理的な意味が明らかになった、パワーエレクトロニクス向けに調整されたモデルについて説明します。
Xbox Series Xの中身ビデオ
Xbox Series Xの中身: SoC、GPU、CPUおよびメモリへの電力供給に関するエンジニアリング設計と解体
Microsoft Game Stackチャネルでは、メモリと処理能力の向上など、新しいXbox Series Xの設計の詳細を説明しました。
0A~500A DC/DC降圧コンバータビデオ
0A~500A DC/DC降圧コンバータ パワーブロック
MPSモジュラー電源ブロックは、任意の電流に設定可能: 10A~500Aプラグアンドプレイ、設計作業は必要ありません。
MP5470評価キットビデオ
MP5470: 開封から使用開始までの手順
MP5470の評価キットを箱から取り出し使用を開始するまでの手順を説明します。
MPQ3367ビデオ
MPQ3367: 幅広い調光比を備えたオートモーティブグレードの6チャンネル昇圧WLEDドライバ
MPQ3367は、15000:1の広い調光比を備えた6チャンネル昇圧WLEDドライバです。
MP4581とMP4541ビデオ
MP4581とMP4541: 同期整流 高電圧降圧コンバータ
MP4581とMP4541は、それぞれ100Vと80Vの最大入力電圧をサポートし、コンパクトなSOIC-8EPパッケージで最大0.8Aの出力電流を供給します。