ロードスイッチ

優れた性能
高い効率と信頼性
より少ない設計作業
高集積化で
設計をシンプルに
機能を集積
独自パッケージ技術で
外部部品を最少に

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Iout (max) (A)
Ilimit (A)
Iq (typ) (µA)
Channels
Enable
Rds(on) (Ω)
Special Features
グレード
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Iout (max) (A)
Ilimit (A)
Iq (typ) (µA)
Channels
Enable
Rds(on) (Ω)
Special Features
グレード
パッケージ(mm)
MPS
1
2
3
Adjustable Start-Up Slew Rate
Configurable Current Limit
Current Monitoring
Integrated NTC Interface
Output Discharge
PG for Input Voltage
Parallel Connect Dual Channels
Power Good
Reverse-Block Connection
Synchronous or Non-Synchronous Operation
Transportation Mode
カタログ
CSP-8 (1.05x1.6)
QFN-12 (2x2)
QFN-18 (2x3)
SOT563
TQFN-8 (2x1.5)
TSOT23-8
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MP5087A

プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電、パワーグッド・インジケータ付き、7A、5.5V、ロードスイッチ

0.5 5.5 7 7 220 1 3
Configurable Current Limit, Output Discharge, PG for Input Voltage
カタログ QFN-12 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5087a.html
MP5083

+ / -5%電流モニタ、パワーグッド、スルーレート制御および出力放電機能付き、2A、5.5V、ロードスイッチ

MPSから購入 0.5 5.5 2 2 180 1 3 Current Monitoring, Output Discharge, Power Good カタログ QFN-12 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5083.html
MP5077

調整可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能付き、7A、5.5V、ロードスイッチ

MPSから購入 0.5 5.5 7 7 220 1 3 Configurable Current Limit, Output Discharge カタログ QFN-12 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5077.html
MP5086

電流モニタおよびNTCコンパレータ付き、7A、5.5V、ロードスイッチ

MPSから購入 2.3 5.5 7 7 240 1 3
Current Monitoring, Integrated NTC Interface, Transportation Mode
カタログ QFN-12 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5086.html
MP5092

出力放電機能付き、デュアル7.5A、5.5V、プログラム可能な電流、低Rdsonロードスイッチ

MPSから購入 0.5 5.5 7.5 7.5 220 2 3
Adjustable Start-Up Slew Rate, Configurable Current Limit, Output Discharge
カタログ QFN-18 (2x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5092.html
MP5075

5.5V、2.4A、低RDS (ON) ロードスイッチ

MPSから購入 3 5.5 2.4 3 230 1 3 Output Discharge カタログ SOT563 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5075.html
MP5075L

5.5V、2.4A、低RDS (ON) ロードスイッチ

MPSから購入 3 5.5 1 1.4 230 1 3 Output Discharge カタログ SOT563 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5075l.html
MP5090

低自己消費電流、デュアルチャネル、3A / 2A ロードスイッチ

MPSから購入 0.5 5.5 2 3.6 40 2 3
Output Discharge, Parallel Connect Dual Channels, Reverse-Block Connection
カタログ CSP-8 (1.05x1.6), TQFN-8 (2x1.5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5090.html
MP5095

低自己消費電流、デュアルチャネル、2.5A、ロードスイッチ

MPSから購入 0.5 5.5 2.5 2.75 40 2 3
Output Discharge, Parallel Connect Dual Channels, Reverse-Block Connection
カタログ TSOT23-8 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5095.html
MP5094

小型の3 x 3mm TSOT23-8パッケージ、出力過電圧クランプ付き、デュアルチャネル、12V / 5V、電流制限スイッチ

MPSから購入 5/12 16/24 2.95/2.18 4/3 110 2 3 Synchronous or Non-Synchronous Operation カタログ TSOT23-8 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5094.html
MP5073

プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ

MPSから購入 0.5 5.5 2 2 180 1 3 Configurable Current Limit, Output Discharge, Power Good カタログ QFN-12 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5073.html
MP5087

+ / -5%電流モニタ、PG、スルーレート制御および出力放電機能を備えた、7A、5.5V ロードスイッチ

MPSから購入 0.5 5.5 7 7 220 1 3 Current Monitoring, Output Discharge, Power Good カタログ QFN-12 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp5087.html
他の該当製品型番はありません