- 製品
- パワーマネジメント
- USBスイッチとロードスイッチ
- ロードスイッチ
- MP5086
MP5086
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.3
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)7
- Ilimit (A)7
- Iq (typ) (µA)240
- Channels1
- Enable3
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-12 (2x2)
- Rds(on) (mΩ)11
MP5086は、2.3V~5.5Vの電圧幅をカバーする7A負荷保護を実現するように設計されたロードスイッチです。小型のパッケージで低RDSONをもつMP5086は、スマートフォン、タブレット、その他の携帯機器アプリケーション向けの非常に高い効率性と省スペースソリューションを実現します。
MP5086には非常に正確な電流モニタ機能が備わっています。電流モニタのゲインは、さまざまなアプリケーションに合わせて調整可能です。MP5086には、NTC (負の温度係数サーミスタ) インタフェースがあります。これは温度しきい値の設定で使用できます。MP5086は、高速短絡応答時間やサーマルシャットダウン機能など他の機能ももっています。
小さな2mm x 2mm QFN12パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3%以下の高い出力電流モニタ精度
- Vin範囲: 2.3V〜5.5V
- 11mΩ 低RDSON FET内蔵
- 代表的な7Aの負荷電流
- バイパスモード時に1µA未満の供給電流
- NTCインタフェース搭載
- オープンドレインOTPインジケータ
- 200ns未満の短絡応答保護
- 熱保護
- 輸送モードが利用可能
- 小型2mm x 2mm QFNパッケージ
入手可能な製品番号
MP5086GG-P MP5086GG-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5086 Resources
-
APPLICATION
タブレットPCアプリケーションタブレットは、他の携帯機器と同様、今日の最も大きなコンシューマテクノロジー市場の一つです。この市場は成長し続けているため、これまでよりもより速いスピードで変化し、複雑性を増しています。タブレットは事実上ノートPCと同じような処理能力と機能をもつことが期待されており、さらにスマートフォンと同じ程度の携帯利便性も求められています。消費者の期待の交差によって、タブレットはより多くの電力需要に対応し、搭載される技術と機能は増加していくことになります。 最先端のタブレットは、単一の利便性の高いプラットフォームに、以下のような非常に高レベルの機能集積を実現しています。 - より高い処理能力- 最高のディスプレイとオーディオ品質- WLAN / Wi-Fi、 ナビゲーション、その他通信技術- 携帯用帯域対応、4G LTEや5Gなど- メモリ、ソフトウェア、ハードウェアの増強- 利便性とセキュリテ...
-
APPLICATION
スマートフォンアプリケーション携帯機器、特にスマートフォンは、今日最大のテクノロジー市場の一つです。市場は成長し続けており、かつてないほど速く変化し複雑さを増しています。消費者の期待とスマートフォンに搭載される多くのテクノロジーと機能のために増える電力要求は、常に次に起こる何かに備えが必要であることを示唆しています。 今日、最新のスマートフォンは、単一のプラットフォーム上に以下のような非常に高レベルの機能統合を実現しています。- より高い処理電能力- 5Gまたはそれ以上 (2G、3Gおよび4G LTEも以前対応中)- WLAN / Wi-Fi、ナビゲーション、その他通信技術- バッテリー、ソフトウェア、ハードウェアの増強- 利便性とセキュリティのバランス- より長いバッテリー寿命- 上記すべてを小型で携帯可能なソリューションに搭載 MPSの包括的な電源ソリューションは、コンバータ、スイッチ、チャージャ、保護...
-
PRODUCT CATEGORY
ロードスイッチ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP5087製品+ / -5%電流モニタ、PG、スルーレート制御および出力放電機能を備えた、7A、5.5V ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5073製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5094製品小型の3 x 3mm TSOT23-8パッケージ、出力過電圧クランプ付き、デュアルチャネル、12V / 5V、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5095製品低自己消費電流、デュアルチャネル、2.5A、ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5090製品低自己消費電流、デュアルチャネル、3A / 2A ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5092製品出力放電機能付き、デュアル7.5A、5.5V、プログラム可能な電流、低Rdsonロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5075製品5.5V、2.4A、低RDS (ON) ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5077製品調整可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能付き、7A、5.5V、ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5083製品+ / -5%電流モニタ、パワーグッド、スルーレート制御および出力放電機能付き、2A、5.5V、ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5075L製品5.5V、2.4A、低RDS (ON) ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5087A製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電、パワーグッド・インジケータ付き、7A、5.5V、ロードスイッチ
-
ARTICLE
フライバックコンバータの電圧スパイクを抑制するソリューション寄稿文フライバックコンバータトポロジーは、低電力の絶縁型電源で採用されている最も一般的なトポロジーの一つです。フライバックコンバータの成功の鍵は、昇降圧インダクタンスをトランスの2つの巻線に分割できることにあり、これにより柔軟な電圧比と電流比を実現できるだけでなく、絶縁という利点も得られます。その結果、フライバックコンバータは必要な部品点数が少なく、広い動作幅にわたって安定した性能を発揮します。 しかし、トランスの漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーによって重大な電圧スパイクが発生し、フライバックコンバータの設計において共通の課題となっています。電圧スパイクが定格電圧を超えると、電源スイッチに損傷を与える可能性があります。電圧スパイクによって引き起こされる二次的な問題は、高周波の高調波を発生させる電磁障害 (EMI) です。 従来の手法では、漏洩エネルギーを吸収し、スパイ...
-
PRODUCT
MPF52012製品Single USB PD Controller for DRP and Sink Ports, Supports Firmware Updates and Advanced PDP Management
-
PRODUCT
MP2765製品I2C/SMBus-Controlled, Integrated Buck-Boost NVDC Charger for Multi-Cell Battery Packs
-
PRODUCT
MP4501製品60V USB Type-C Port with OVP and IEC ESD Protector
-
PRODUCT
MPM3685製品2.7V to 16V, 15A, Step-Down Power Module
-
PRODUCT
MP3317製品6-Channel, 160mA, 34V, Boost WLED Driver for VR with I2C Interface
-
PRODUCT
MP3359C製品1/2/3/4-Channel, Max 160mA/Ch, Boost WLED Controller with High Dimming Ratio
-
PRODUCT
MP5088製品5.5V, 15A, Low 2mΩ RDS(ON) E-Fuse with Inrush Current Control and Current Monitoring
-
PRODUCT
MP2764製品I2C/SMBus-Controlled, Integrated Buck-Boost NVDC Charger with System Power Monitor and Processor Hot Monitor for Multi-Cell Battery Packs
-
PRODUCT
MPM3696-40製品16V、40A、スタック可能、デジタル、PMBus付き、機能集積型、同期整流電源モジュール
-
PRODUCT
HFC0502製品ACおよびDC入力アプリケーションの両用で、スタンバイ時の消費電力が低い固定周波数フライバックコントローラ
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成