- MP5088
MP5088
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.7
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)15
- Ilimit (A)Prog.
- Parallel OperationNo
- InterfaceNo
- EnableActive High
- Fault ReportCurrent-Limiting, Over-Current Protection (OCP), Over-Temperature Protection (OTP), Short-Circuit Protection (SCP)
- Rds(on) (mΩ)2
- Slew Rate ControlYes
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)UTQFN-12 (2x2)
The MP5088 is an e-fuse that supports a continuous current up to 15A and covers a 2.7V to 5.5V input voltage (VIN) range. With inrush current control, current monitoring, and a low 2mΩ on resistance (RDS(ON)) in a tiny package, the MP5088 provides a highly efficient, space-saving solution.
The MP5088 is equipped with a highly accurate current-monitoring function and a configurable current limit. With its soft-start (SS) function, the MP5088 can avoid inrush current during circuit start-up. The MP5088 also provides a configurable soft-start time (tSS), output discharge function, over-current protection (OCP), and thermal shutdown.
The MP5088 is available in a UTQFN-12 (2mmx2mm) package.
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.7V to 5.5V Input Voltage (VIN) Range
- Integrated, Low 2mΩ On Resistance (RDS(ON)) MOSFET
- 5µA Shutdown Current
- Configurable Current Limit Up to 15A
- Open-Drain Power Good (PG) Indicator
- Adjustable Start-Up Slew Rate through the SS Pin
- Output Discharge Function
- 500ns Short-Circuit Protection (SCP) Response
- Over-Temperature Protection (OTP)
- Available in a UTQFN-12 (2mmx2mm) Package
入手可能な製品番号
MP5088GGU-Z MP5088GGU-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5088 Resources
-
APPLICATION
5G用電源ソリューションアプリケーション -
APPLICATION
スイッチ用電源ソリューションアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
電子ヒューズとホットスワップ製品カテゴリ -
APPLICATION
エンタープライズ用SSD (SATA / 3.3V PCLE)アプリケーションエンタープライズ用SSD (SATAおよび3.3V PCIe) は、大規模なサーバーやデータセンターで使用するために、クライアント用SSDよりも大きなストレージ容量を提供し、より厳しい設計要件を満たすという任務を負っています。高品質のSSDは、優れた熱管理と全体的なエネルギー効率を備えた低消費電力と高電力密度を提供する必要があります。さらに、AIや機械学習の進歩、ストリーミングの人気、クラウドベースのサービスの台頭などの業界のトレンドでは、速度、パフォーマンス、ストレージ機能を低コストで小型化する必要があります。大規模なサーバーとデータセンターも、運用コストを削減し、より小さなスペース割り当てでより多くのストレージを提供するという任務を負っており、新しいSSDへの要求が高まっています。最も重要なことは、エンタープライズ用SSD (SATAおよび3.3V PCIe) の設計では、信頼性の高い...
-
APPLICATION
クライアント用SSDアプリケーションクライアントSSDは、HDDの代替としてコンシューマ用データストレージとして人気が高まっています。 高品質のSSDは、優れた熱管理と全体的なエネルギー効率を備えた低消費電力と高電力密度を提供する必要があります。 さらに、消費者の期待の高まりにより、より低いコストとより小さなサイズで速度とパフォーマンスの向上が求められています。最も重要なことは、クライアントSSDの設計では、信頼性の高いデータストレージと、障害状態と外部イベントからの包括的な保護を提供する必要があることです。 MPSのEヒューズ / ホットスワップスイッチ、監視回路、コンバータ、ロードスイッチは、クライアントSSDの設計をシンプルにして、効率を向上させるのに役立ちます。 MPSのすべてのソリューションには、包括的な保護機能、熱管理、革新的なテクノロジーが含まれており、コストや品質を犠牲にすることなく、増大するデータストレー...
-
APPLICATION
タブレットPCアプリケーションタブレットは、他の携帯機器と同様、今日の最も大きなコンシューマテクノロジー市場の一つです。この市場は成長し続けているため、これまでよりもより速いスピードで変化し、複雑性を増しています。タブレットは事実上ノートPCと同じような処理能力と機能をもつことが期待されており、さらにスマートフォンと同じ程度の携帯利便性も求められています。消費者の期待の交差によって、タブレットはより多くの電力需要に対応し、搭載される技術と機能は増加していくことになります。 最先端のタブレットは、単一の利便性の高いプラットフォームに、以下のような非常に高レベルの機能集積を実現しています。 - より高い処理能力- 最高のディスプレイとオーディオ品質- WLAN / Wi-Fi、 ナビゲーション、その他通信技術- 携帯用帯域対応、4G LTEや5Gなど- メモリ、ソフトウェア、ハードウェアの増強- 利便性とセキュリテ...
-
APPLICATION
ノートPC (インテル IMVP8 /IMVP9対応 )アプリケーションノートPCは多くの消費者と企業にとって重要な機器であるため、スリムなパッケージで信頼性の高い性能と合理化されたユーザーエクスペリエンスを提供する必要があります。新しいテクノロジーとアプリケーションが市場に参入し続けるにつれて、ノートPCは、増加する処理性能および効率の要求と、小型で軽量という顧客の期待とのバランスをとる必要があります。新しいノートPCのモデルは、高度な接続性とユーザーインタフェースを備えつつ、より長いバッテリ寿命と低消費電力を組み合わせて構築されており、手頃なコストで可能な限り最高の性能を提供します。 MPSのコンバータ、アダプタ、バックライトドライバ、ロードスイッチ、USBスイッチ、ドライバ、およびチャージャは、製品への電力供給を実現するのに役立ちます。この広範な製品ポートフォリオは、高効率、堅牢な保護、および優れた熱性能を小さなパッケージに統合することにより、設計プロ...
-
APPLICATION
サーバー (コア電源) データセンターソリューションアプリケーションクラウドコンピューティング、AIと機械学習、およびその他の画期的なイノベーションは、テクノロジー業界全体に広がり、消費者の日常生活に遍在するようになっています。 ただし、これらのテクノロジーの増大する処理とデータのニーズをサポートするには、サーバーとデータセンターがこれまで以上に高速で配信できる必要があります。これまで以上に高い電力密度は、効率や信頼性を損なうことなく、縮小するフットプリントに適合しなければなりません。コアパワーレールは、高まる需要に対応するために、最先端の速度、保護、および柔軟性を提供できる必要があります。 MPSの広範なソリューションは、システム全体のコストを低く抑えながら効率を優先し、エネルギーを節約して出力を最適化するために、高密度で電力を大量に消費するサーバー用に特別に作成された熱管理を提供します。MPS独自のIntelli-Phase™テクノロ...
-
APPLICATION
光学モジュールアプリケーション光学モジュールは高速データ伝送で使用される光学トランシーバで、より大きなデータが送受信される場所で使用されます。データセンターから通信、短距離から長距離にいたるまで、光学モジュールは、膨大で効率的なデータ伝送に適しています。光学モジュールにはさまざまなサイズと帯域幅があり、最新世代は最大400GB/秒に対応しています。これらのトランシーバは大量のデータを動かすので、大電力要件と小さなフォームファクタに見合う独自の電源ソリューションが必要になります。 >MPSのモノリシック設計は、大電力でありながら、超小型パッケージで超低電力損失を可能にします。これにより、レイアウトと熱設計がシンプルになり、最大効率が得られます。これはどの光学モジュール設計にも重要です。MPSは光学モジュールの電源の特徴に対応する幅広い製品ポートフォリオを展開しており、降圧または昇圧コンバータ、コントローラ、電子ヒューズ...
-
ARTICLE
サーバー設計のためのホットスワップソリューション寄稿文保護および制御回路を実装する必要性は、データセンターサーバー、通信システム、およびネットワーク機器アプリケーションにおける重要な設計要件となっています。同時に、電力関連のスキームを設計するエンジニアは、最初のコンセプトから完成品までの開発期間を短縮しながら、基板スペースを最小限に抑えることを期待されています。 最小限の数のコンポーネントのソリューションを実装することで、スペースの制約の問題に対処します。市場投入までの期間がますます短くなるスケジュールに直面して、エンジニアは設計作業を最小限に抑えるソリューションを検討する必要があります。 Monolithic Power Systems(MPS)のPMBusを備えたホットスワップソリューションであるMP5023は、エンジニアがこれらの設計上の課題を解決する革新的な方法を提供します。 多くの通信インフラストラクチャと同様に、高可用性と...
-
ARTICLE
フライバックコンバータの電圧スパイクを抑制するソリューション寄稿文フライバックコンバータトポロジーは、低電力の絶縁型電源で採用されている最も一般的なトポロジーの一つです。フライバックコンバータの成功の鍵は、昇降圧インダクタンスをトランスの2つの巻線に分割できることにあり、これにより柔軟な電圧比と電流比を実現できるだけでなく、絶縁という利点も得られます。その結果、フライバックコンバータは必要な部品点数が少なく、広い動作幅にわたって安定した性能を発揮します。 しかし、トランスの漏れインダクタンスに蓄積されたエネルギーによって重大な電圧スパイクが発生し、フライバックコンバータの設計において共通の課題となっています。電圧スパイクが定格電圧を超えると、電源スイッチに損傷を与える可能性があります。電圧スパイクによって引き起こされる二次的な問題は、高周波の高調波を発生させる電磁障害 (EMI) です。 従来の手法では、漏洩エネルギーを吸収し、スパイ...
-
PRODUCT
MP5096製品5.5V, 1mΩ Low-RDS(ON) E-Fuse with Inrush Current Control and Current Monitoring
-
PRODUCT
MP87390製品12V, 90A, 4mmx6mm, Intelli-PhaseTM DrMOS Solution with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MPC16253-X-54-2500製品2.5kW, Regulated 12V Output, Quarter-Brick, Digital DC/DC Power Module
-
PRODUCT
MP6616D製品18V、6Aピーク、MOSFETとホールセンサ内蔵、シングルフェーズBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MPC22174-170製品Dual-Phase, TLVR Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MPC22154-170製品170A, Dual-Phase Intelli-ModuleTM with Quiet SwitcherTM Technology
-
PRODUCT
MPM3826C製品2.7V~5.5V、2A、超小型、超低ノイズ電源モジュール
-
PRODUCT
MP2765製品I2C/SMBus-Controlled, Integrated Buck-Boost NVDC Charger for Multi-Cell Battery Packs
-
PRODUCT
MP6630E製品16V, 3-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MP2925製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TQFN-48 Package
-
PRODUCT
MP2929製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface in TLGA-40 Package
-
PRODUCT
MP2921製品Dual-Loop, Digital, Multi-Phase Controller for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MP9946製品Single-Phase, Digital Step-Down Converter for VR14.Cloud with PMBus Interface
-
PRODUCT
MPQ8791製品16V, 10A, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成