- 製品
- パワーマネジメント
- USBスイッチとロードスイッチ
- ロードスイッチ
- MP5087A
MP5087A
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)0.5
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- Iout (max) (A)7
- Ilimit (A)7
- Iq (typ) (µA)220
- Channels1
- Enable3
- グレードCatalog
- パッケージ(mm)QFN-12 (2x2)
- Rds(on) (mΩ)10
MP5087Aは、0.5V~5.5Vの電圧幅をカバーする7A負荷保護を実現するように設計されたロードスイッチです。小型のパッケージで低RDSONをもつMP5087Aは、ノートブック、タブレット、その他の携帯機器アプリケーション向けの非常に高い効率性と省スペースソリューションを実現します。
ソフトスタート機能により、MP5087Aは回路起動時の突入電流を防止できます。MP5087Aは、パワーグッド、出力放電機能、OCP、サーマルシャットダウンなどの他の機能も提供します。
出力 (ソース) での最大負荷は電流制限されています。これは、センスFETトポロジーを利用することで実現されます。電流制限の大きさは、ILIMピンからグランドに接続された外部抵抗によって制御されます。
小さな2 x 2mm QFN12パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 10mΩの低RDSON FET内蔵
- 調整可能な起動スルーレート
- 広いVIN範囲: 0.5V〜5.5V
- <1μAのシャットダウン電流
- プログラム可能な7A電流制限範囲
- 出力放電機能
- イネーブルピン
- VIN>3VでのプッシュプルPGインジケータ
- 200ns未満の短絡応答保護
- 熱保護
- 小型QFN-12 (2mm x 2mm) パッケージ
入手可能な製品番号
MP5087AGG-P MP5087AGG-Z
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP5087A Resources
-
APPLICATION
エンタープライズ用SSD (SATA / 3.3V PCLE)アプリケーションエンタープライズ用SSD (SATAおよび3.3V PCIe) は、大規模なサーバーやデータセンターで使用するために、クライアント用SSDよりも大きなストレージ容量を提供し、より厳しい設計要件を満たすという任務を負っています。高品質のSSDは、優れた熱管理と全体的なエネルギー効率を備えた低消費電力と高電力密度を提供する必要があります。さらに、AIや機械学習の進歩、ストリーミングの人気、クラウドベースのサービスの台頭などの業界のトレンドでは、速度、パフォーマンス、ストレージ機能を低コストで小型化する必要があります。大規模なサーバーとデータセンターも、運用コストを削減し、より小さなスペース割り当てでより多くのストレージを提供するという任務を負っており、新しいSSDへの要求が高まっています。最も重要なことは、エンタープライズ用SSD (SATAおよび3.3V PCIe) の設計では、信頼性の高い...
-
APPLICATION
クライアント用SSDアプリケーションクライアントSSDは、HDDの代替としてコンシューマ用データストレージとして人気が高まっています。 高品質のSSDは、優れた熱管理と全体的なエネルギー効率を備えた低消費電力と高電力密度を提供する必要があります。 さらに、消費者の期待の高まりにより、より低いコストとより小さなサイズで速度とパフォーマンスの向上が求められています。最も重要なことは、クライアントSSDの設計では、信頼性の高いデータストレージと、障害状態と外部イベントからの包括的な保護を提供する必要があることです。 MPSのEヒューズ / ホットスワップスイッチ、監視回路、コンバータ、ロードスイッチは、クライアントSSDの設計をシンプルにして、効率を向上させるのに役立ちます。 MPSのすべてのソリューションには、包括的な保護機能、熱管理、革新的なテクノロジーが含まれており、コストや品質を犠牲にすることなく、増大するデータストレー...
-
PRODUCT CATEGORY
ロードスイッチ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP5087製品+ / -5%電流モニタ、PG、スルーレート制御および出力放電機能を備えた、7A、5.5V ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5073製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5094製品小型の3 x 3mm TSOT23-8パッケージ、出力過電圧クランプ付き、デュアルチャネル、12V / 5V、電流制限スイッチ
-
PRODUCT
MP5095製品低自己消費電流、デュアルチャネル、2.5A、ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5090製品低自己消費電流、デュアルチャネル、3A / 2A ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5077製品調整可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能付き、7A、5.5V、ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5083製品+ / -5%電流モニタ、パワーグッド、スルーレート制御および出力放電機能付き、2A、5.5V、ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5075L製品5.5V、2.4A、低RDS (ON) ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5075製品5.5V、2.4A、低RDS (ON) ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5092製品出力放電機能付き、デュアル7.5A、5.5V、プログラム可能な電流、低Rdsonロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5086製品電流モニタおよびNTCコンパレータ付き、7A、5.5V、ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP5096製品5.5V, 1mΩ Low-RDS(ON) E-Fuse with Inrush Current Control and Current Monitoring
-
PRODUCT
MP5519製品2.65V to 16V, 6A, Power Loss Protection IC with E-Fuse
-
PRODUCT
MP1643製品2.4V to 6V, 3A, Synchronous Step-Down Converter in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641C製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641A製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1609L製品5.5V, 8A, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with 4.5μA IQ in a QFN-7 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP1642A製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642C製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP5472製品12V, 6A, Fully Integrated Dual-Output PMIC with I2C Interface and Flexible System Configurations
-
PRODUCT
MP5088製品5.5V, 15A, Low 2mΩ RDS(ON) E-Fuse with Inrush Current Control and Current Monitoring
-
PRODUCT
MP1642製品SOT563パッケージ、IQ 35µA、パワーグッドインジケータ付き、 2A、2.4V~6V入力、同期整流ステップダウンコンバータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成