LED用フラッシュドライバ
MPSのLED用フラッシュドライバは、調整可能なスイッチング周波数、調整可能な電流リミット、高い電流精度、NTC検知のためのI2Cデジタルインタフェース、PCBサイズを小さくするための高度なCSPおよびQFNパッケージなど、柔軟な特性を提供します。
単一または2チャネルを選択可能
最大2Aプログラマブルフラッシュ電流
小型のCSPおよびQFNパッケージ
Thermal Performance
High efficiency
packaging technology
packaging technology
Optimize Designs
Wide dimming ratio
and proprietary control method
and proprietary control method
High EMI performance
No audible noise
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成