OLED用ディスプレイ電源
Session textval
Session Titefor popup
OLEDディスプレイ用電源IC
MPSのOLEDバイアス電源ICは、統合されたトポロジーが特徴で、システムの安全性能や全体のコスト利点を維持しながら高効率を達成するための堅牢な保護機能を備えています。
OLEDディスプレイ用電源ICのコンテンツ
-
AMOLEDディスプレイ電源の使用事例 : スマートウォッチ画面使用例この使用事例では、 スマートウォッチ画面のトリプル出力AMOLEDディスプレイ電源であるMP5611のアプリケーションについて調べます。 MP5611のトリプル出力 (AVDD、ELVDD、ELVSS) を使用すると、利用可能な負荷電力と負荷電流を増やし、冗長電源を制御し、熱負荷を分散することで、スマートウォッチの画面への安定した電力供給を実現できます。 ウェアラブル技術の傾向が高まる中で、スマートウォッチはスマートフォンの拡張機能や健康トラッカーとして日常生活に欠かせないものになりつつあります。小型のAMOLED画面と、視認性に影響を与える可能性のあるさまざまなライティング条件を考慮すると、スマートウォッチの画面には高解像度のディスプレイが重要です。設計者は、電力効率を維持しながら、AMOLEDディスプレイのパフォーマンスを最適化するために、スマートウォッチの複数の電源全体に...
-
USE CASE
AMOLEDディスプレイ電源の使用事例 : スマートウォッチ画面使用例この使用事例では、 スマートウォッチ画面のトリプル出力AMOLEDディスプレイ電源であるMP5611のアプリケーションについて調べます。 MP5611のトリプル出力 (AVDD、ELVDD、ELVSS) を使用すると、利用可能な負荷電力と負荷電流を増やし、冗長電源を制御し、熱負荷を分散することで、スマートウォッチの画面への安定した電力供給を実現できます。 ウェアラブル技術の傾向が高まる中で、スマートウォッチはスマートフォンの拡張機能や健康トラッカーとして日常生活に欠かせないものになりつつあります。小型のAMOLED画面と、視認性に影響を与える可能性のあるさまざまなライティング条件を考慮すると、スマートウォッチの画面には高解像度のディスプレイが重要です。設計者は、電力効率を維持しながら、AMOLEDディスプレイのパフォーマンスを最適化するために、スマートウォッチの複数の電源全体に...
-
AMOLED電源の使用事例 : AMOLEDスマートフォンディスプレイ使用例アクティブ マトリックス有機発光ダイオード (AMOLED) ディスプレイは、グラフィックスの鮮やかなコントラストにより、スマートフォンでの人気が高まっています。AMOLEDディスプレイを搭載したスマートフォンは、高いコントラスト比と広い視野角を楽しむ消費者に人気です。 AMOLEDスマートフォン ディスプレイでのMP5611の使用は、電源のサイズと複雑さの削減、電力効率の向上、画質の向上、バッテリー寿命の延長など、多くのメリットを提供できます。 以前の製品と比較して、AMOLEDディスプレイの電力消費率も高くなります。設計の観点から見ると、AMOLEDディスプレイは複数の電源レールを使用するため、効率を最大化するには電源レールの使用方法を見直すことが必要です。適切な動作を維持するには、各レールのさまざまな電圧を調整することが重要です。 複数の別々の降圧コンバータは従来、...
-
USE CASE
AMOLED電源の使用事例 : AMOLEDスマートフォンディスプレイ使用例アクティブ マトリックス有機発光ダイオード (AMOLED) ディスプレイは、グラフィックスの鮮やかなコントラストにより、スマートフォンでの人気が高まっています。AMOLEDディスプレイを搭載したスマートフォンは、高いコントラスト比と広い視野角を楽しむ消費者に人気です。 AMOLEDスマートフォン ディスプレイでのMP5611の使用は、電源のサイズと複雑さの削減、電力効率の向上、画質の向上、バッテリー寿命の延長など、多くのメリットを提供できます。 以前の製品と比較して、AMOLEDディスプレイの電力消費率も高くなります。設計の観点から見ると、AMOLEDディスプレイは複数の電源レールを使用するため、効率を最大化するには電源レールの使用方法を見直すことが必要です。適切な動作を維持するには、各レールのさまざまな電圧を調整することが重要です。 複数の別々の降圧コンバータは従来、...
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成