AMOLEDディスプレイ電源の使用事例 : スマートウォッチ画面

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します

この使用事例では、 スマートウォッチ画面のトリプル出力AMOLEDディスプレイ電源であるMP5611のアプリケーションについて調べます。

MP5611のトリプル出力 (AVDD、ELVDD、ELVSS) を使用すると、利用可能な負荷電力と負荷電流を増やし、冗長電源を制御し、熱負荷を分散することで、スマートウォッチの画面への安定した電力供給を実現できます。

ウェアラブル技術の傾向が高まる中で、スマートウォッチはスマートフォンの拡張機能や健康トラッカーとして日常生活に欠かせないものになりつつあります。小型のAMOLED画面と、視認性に影響を与える可能性のあるさまざまなライティング条件を考慮すると、スマートウォッチの画面には高解像度のディスプレイが重要です。設計者は、電力効率を維持しながら、AMOLEDディスプレイのパフォーマンスを最適化するために、スマートウォッチの複数の電源全体に電圧調整を提供できるソリューションを探しています。

MP5611のトリプル出力 (AVDD、ELVDD、ELVSS) を使用すると、利用可能な負荷電力と負荷電流を増やし、冗長電源を制御し、熱負荷を分散することで、スマートウォッチの画面への安定した電力供給を実現できます。さらに、MP5611は、低いオン抵抗 (RDS(ON)) で同期整流を実現して、消費電力と外付け部品の数が減少します。TQFN-16 (3mm x 3mm) パッケージで提供されます。

付加機能は以下のとおりです :


  • 2.9V~5.2Vの入力電圧 (VIN) 範囲
  • 出力電圧 (VOUT) の高精度化
  • 良好なラインレギュレーションとロードレギュレーション
  • 4.6V〜5.2V設定可能なELVDD電圧 (VELVDD)
  • -1.4V〜-6.4V設定可能なELVDD電圧 (VELVDD)
  • ELVDDおよびELVSS用の500mA出力電流 (IOUT)
  • 5V〜7.7Vの設定可能なAVDD電圧 (VAVDD)、デフォルト5.8V
  • 100mA IOUT AVDDの場合
  • AVDDとELVDD用の各イネーブル
  • ソフトスタート (SS)
  • 有効な急速放電機能
  • サイクルごとの電流制限保護
  • AVDD出力過電流保護 (OCP) (90mA〜270mA)
  • ELVDD出力OCP (80mA〜650mA)
  • グランドへの出力短絡保護
  • 過熱保護 (OTP)

詳細については、MPSの幅広い厳選されたディスプレイ電源および制御ディスプレイ電源および制御ソリューションをご覧ください。