AMOLED電源の使用事例 : AMOLEDスマートフォンディスプレイ
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
アクティブ マトリックス有機発光ダイオード (AMOLED) ディスプレイは、グラフィックスの鮮やかなコントラストにより、スマートフォンでの人気が高まっています。AMOLEDディスプレイを搭載したスマートフォンは、高いコントラスト比と広い視野角を楽しむ消費者に人気です。
AMOLEDスマートフォン ディスプレイでのMP5611の使用は、電源のサイズと複雑さの削減、電力効率の向上、画質の向上、バッテリー寿命の延長など、多くのメリットを提供できます。
以前の製品と比較して、AMOLEDディスプレイの電力消費率も高くなります。設計の観点から見ると、AMOLEDディスプレイは複数の電源レールを使用するため、効率を最大化するには電源レールの使用方法を見直すことが必要です。適切な動作を維持するには、各レールのさまざまな電圧を調整することが重要です。
複数の別々の降圧コンバータは従来、電源レールを調整するために使用されています。このアプローチは貴重なスペースを占有し、各降圧コンバータの効率が低下します。もう1つの課題は、さまざまな電源レールを十分に調整することです。電源レールの調整に失敗すると、歪みが発生し、全体的な画質が低下する可能性があります。
AMOLEDスマートフォンディスプレイでのMP5611の使用は、電源のサイズと複雑さの削減、電力効率の向上、画質の向上、バッテリー寿命の延長など、多くのメリットを提供できます。そのソリューションは見事です : MP5611には、昇圧コンバータ エレクトロルミネッセンス (EL) への正駆動電圧 (ELVDD)、ELへの負駆動電圧 (ELVSS) 用の反転昇降圧 (IBB)、シングルパッケージへのコンバータ、およびディスプレイドライバIC (AVDD) への出力用のその他の昇圧コンバータを1つのパッケージに収めました。単線デジタル制御ピン (CTRL) は、デジタルプロトコルに従ってELVSS、ELVDD、およびAVDD電圧を設定できるため、電源全体のサイズと複雑さが軽減されます。
さらに、MP5611 AMOLED電源は、AMOLEDスマートフォンディスプレイの消費電力をさらに削減する省電力機能を備えています。これには、コンバータの出力電圧 (VOUT) を徐々に上昇させ、突入電流を低減するソフトスタート (SS) 機能が含まれています。アクティブな高速放電機能は、コンバータがオフになったときに出力コンデンサ (COUT) を迅速に放電するのに役立ちます。MP5611は、AMOLEDディスプレイに損傷を与える可能性のある過電流 (OC) 状態からコンバータを保護するサイクルごとの電流制限も提供します。低電圧誤動作防止機能 (UVLO) は、入力電圧 (VIN) が特定のレベルを下回るとコンバータが動作しないようにします。
付加機能は以下のとおりです :
- 2.9V~5.2Vの入力電圧 (VIN) 範囲
- トリプル出力 (AVDD、ELVDD、ELVSS)
- 出力電圧 (VOUT) の高精度化
- 良好なラインとロードレギュレーション
- 4.6V〜5.2V設定可能なELVDD電圧 (VELVDD)、デフォルト4.6V
- -1.4V〜-6.4V設定可能なELVDD電圧 (VELVSS)、デフォルト-4V
- ELVDDおよびELVSS用の500mA出力電流 (IOUT)
- 5V〜7.7Vの設定可能なAVDD電圧 (VAVDD)、デフォルト5.8V
- 100mA IOUT AVDDの場合
- AVDDとELVDD用の各イネーブル
- AVDD出力過電流保護 (OCP) (90mA〜270mA)
- ELVDD出力OCP (80mA〜650mA)
- グランドへの出力短絡保護
- 過熱保護 (OTP)
- TQFN-16 (3mm x 3mm) パッケージで提供
MP5611は、AMOLEDスマートフォンの電力消費の問題に対処するために使用できる、多目的で強力なトリプル出力コンバータです。詳細については、MPSの幅広いディスプレイ電源および制御ソリューションの選択肢をご覧ください。
-
ビデオ
トリプル出力 AMOLEDディスプレイ電源 : MP5611
MP5611は、アクティブマトリックス式有機発光ダイオード (AMOLED) およびディスプレイ電源用のトリプル出力コンバータです
-
アプリケーション
スマートフォン
MPSの最先端テクノロジーは、最小限のコストで高効率と小さなソリューションサイズを提供し、システムを簡単にパワーアップします
-
ビデオ
LCDバックライトおよびVRアプリケーション用の高度な白色LEDドライバ : MP3314
MP3314は、デジタルインタフェースを備えた6チャネルの昇圧WLEDドライバで、比類のない効率と調光制御を提供するように設計されています
-
アプリケーション
タブレットPC
MPSの非常に効率的で費用効果の高いテクノロジーは、小さなパッケージサイズで最高のソリューションを提供し、システムの電源投入を簡単にします
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成