DC/DCコンバータIC

産業機器、車載、IoT、光工学、生物医学、ロボティクス、クラウドコンピューティング、通信およびハイエンドのコンシューマ機器に最適な、超効率のLDO、電源モジュール、MOSFETドライバ、降圧、 昇圧、昇降圧のパワーコンバータをご紹介します。

 

最も急成長している
パワー半導体企業
要求の厳しいOEMに
何十億個も出荷
高電力密度: 10mm x 10mm 完全統合型電源モジュールで100W
4MHzのスイッチング周波数で最大95%の高効率
アプリケーション回路の簡単なシミュレーションと設計
 
PMIC 詳細を表示 詳細を非表示
 
絶縁型DC/DC 詳細を表示 詳細を非表示
PoE 詳細を表示 詳細を非表示
MOSFETドライバ 詳細を表示 詳細を非表示
 
48V データセンタ用IC 詳細を表示 詳細を非表示
 
電子ヒューズ & ホットスワップ 詳細を表示 詳細を非表示

パワーコンバータ記事

Quick Search

パワーマネジメント
ソリューションガイド

最新の製品ラインナップをご覧ください

インテル FPGA向け
MPSリファレンスデザイン

インテル Enpirion向け電源ICクロスリファレンス

48V データセンター向けソリューション

データセンターおよびAI用途向けDC/DC

16V、クワッド25A、スケーラブル、PMBus付きDC/DC電源モジュール

MPM82504はクワッド25A、スケーラブルで、PMBusインタフェース付きの完全統合された電源モジュールです。当製品は出力チャネルにつき25Aまで可能にする完全な電源ソリューションを提供します。MPM82504は4つの出力チャネルがあり、並列処理のフレキシブルなコンフィギュレーションで、50A、75A、100Aを出力できます。より大きな出力電流が必要な場合、MPM3965-100とさらにMPM82504を併用できます。MPM82504は広い負荷範囲に対して高効率で稼働します。

パワーマネジメント ビデオ

space saving power modules
MP4581 & MP4541: 同期整流、高電圧降圧コンバータ
MP4581、MP4541は、入力電圧100Vから80Vに対応し、0.8Aまでの出力電流で、コンパクトなSOIC-8EPパッケージで提供されます。(英語)
space saving power modules
MPM3695-100: 16V、100A、スケーラブル、PMBusインタフェース付き電源モジュール
16V、100A、スケーラブル、PMBusインタフェース付き電源モジュールMPM3695-100をご紹介します。
space saving power modules
MPM3650 同期整流、超薄型電源モジュール: パッケージを開けてみる
MPSのエンジニアが、17V、6A、同期整流、超薄型電源モジュールであるMPM3650の評価キットを使ってパッケージを開け、機能をご紹介します。
space saving power modules
MPM82504 完全統合、スケーラブルな電源モジュール
16V、クワッド25A、スケーラブルでPMBusインタフェース付きのMPM82504をご紹介します。
space saving power modules
MP5470: パッケージを開けてみる
4降圧コンバータおよびコンフィギュラブル設定機能付きのパワーマネジメントIC MP5470のパッケージを開け、機能をご紹介します。
space saving power modules
MP1528: パッケージを開けてみる
MPSのエンジニアが、36V高精度LEDドライバであるMP1582の評価キットを使ってパッケージを開けます。EV1528DQ-00A評価キットはお客様のアプリケーションでテストしドライバを調整する機能を提供します。
space saving power modules
省スペース、高性能電源モジュール
非常に高性能な電源モジュールが実現する省スペース化をご確認ください。
NPI MPM3860 Video
MPM3860: 7V、6A、超薄型電源モジュール
光モジュールのような多様なアプリケーションでの利用に最適な、超小型パッケージ、COT制御および超高速過渡電流を実現します。

シミュレーション & 設計ツール

MART

使いやすい回路シミュレーションソフトウェア。

対象製品

AC/DC、DC/AC、その他

シミュレーションエンジン

MPSmart, SIMetrix/SIMPLIS
DC/DC DESIGNER

あなただけのカスタムMPS電源ソリューションを設計。

対象製品

DC/DCレギュレータ