MP5416
入手可能な製品番号
MP5416GR-xxxx-P MP5416GR-xxxx-Z
P&Zの意味 
関連商品
EVKT-5416 4つの降圧型コンバータおよび5つのLDOを内蔵、2.8~5.5V、パワーマネジメントIC MP5416用評価キット
EVKT-5416は、4つの高効率ステップダウンDC/DCコンバータ、5つの低ドロップアウトレギュレータ、およびI2Cを介した柔軟なシステム構成を機能集積したパワーマネジメントICであるMP5416の評価キットです。このキットを使用すると、PMICの迅速な評価が可能になり、ワンタイムプログラミング (OTP) 機能を提供するため、ユーザはカスタム構成をプログラムして幅広い設計に対応できます。</sup2<>
EV5416-R-00B
5V電源管理IC評価ボード
EV5416-R-00D
5V電源管理IC評価ボード
MP5416 OTP GUI
I2C communication to configure, read, OTP and monitor system.
推奨インダクタ
製品型番
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
MPL-AT2010-R47
薄型モールドインダクタ 0.47μH
0.47
27
4.5
5.7
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.47
27
4.5
5.7
MPL-SE2512-R47
セミシールドインダクタ0.47µH
0.47
20
4.5
6.5
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.47
20
4.5
6.5
MPL-AT2512-R47
薄型モールドインダクタ 0.47μH
0.47
14
5.8
6.4
L (µH)
RDC (typ) (mΩ)
IR (40K) (A)
Isat (30%) (A)
0.47
14
5.8
6.4
もっと見る
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成