- 製品
- モータ・ドライバ / モータ・コントローラ
- ファンドライバ
- MPQ6517B-AEC1
MPQ6517B-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)3.3
- 入力電圧 (最大) (V)16
- Number of Phase1
- Iout (max) (A)2
- Integrated Hall SensorYes
- Integrated Power MOSFETsYes
- Speed Close LoopNo
- グレードAutomotive
- パッケージ(mm)TSOT23-6, TSOT23-6-SL
- Integrated Current Sense AmplifiersNo
- InputsPWM
MPQ6517Bは、パワーMOSFETとホール効果センサを統合したシングルフェーズブラシレスDC (BLDC) モータドライバです。デバイスは、最大2Aまでの出力電流 (IOUT) 制限により単相BLDCモータとファンを駆動します。3.3V~16Vの入力電圧 (VIN) 範囲と入力ライン逆電圧保護 (RVP) により、電源ラインに外付けダイオードが不要になります。
MPQ6517Bは、PWMピンのパルス幅変調 (PWM) 信号を通じて回転速度を制御します。MPQ6517Bには、回転速度検出機能とFG / RDピンのロータロック故障表示があり、オープンドレイン出力を備えています。出力速度対入力デューティサイクルの曲線を、柔軟に設定できます。ファンドライバの可聴ノイズと電力損失を低減するために、MPQ6517Bは、ソフトオン / オフ位相転流、モータ巻き線の逆起電力 (BEMF) と電流用の自動フェーズロック機能を備えています。
豊富な保護機能には、入力過電圧保護 (OVP)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、ロータのデッドロック保護、サーマルシャットダウン、および入力RVPなどがあります。
MPQ6517Bは、ソリューションコストを削減するために必要な外付け部品の数を最小限に抑え、AEC-Q100 グレード1の認定を受けています。MPQ6517Bは、TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 組み込み高感度ホールセンサ
- 広い3.3V〜16V動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大2Aの設定可能な電流制限
- ハイサイド (HS) およびローサイド (LS) パワーMOSFET統合 : 合計850mΩ
- 設定可能な速度曲線
- 調整可能な速度曲線コーナーデューティ内蔵
- 巻き線逆起電力 (BEMF) および電流ゼロ交差の自動フェーズロック検出
- ソフトオン / オフ位相転流
- 回転速度インジケータ (FG) 信号
- 12kHz~48kHzのPWM入力周波数 (fPWM) 範囲
- 固定の26kHz出力スイッチング周波数 (fSW)
- 入力ラインの逆電圧保護 (RVP)
- 自動回復によるロータデッドロック (RD) 保護
- 熱保護と自動回復
- 自動回復機能付き内蔵入力過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
- TSOT23-6-SLおよびTSOT23-6パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で提供
入手可能な製品番号
MPQ6517BGJS-0000-AEC1-Z MPQ6517BGJS-0000-AEC1-P MPQ6517BGJS-xxxx-AEC1-Z MPQ6517BGJS-xxxx-AEC1-P MPQ6517BGJ-xxxx-AEC1-Z MPQ6517BGJ-xxxx-AEC1-P MPQ6517BGJ-0000-AEC1-Z MPQ6517BGJ-0000-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ6517B-AEC1 Resources
-
APPLICATION
アダプティブヘッドライトアプリケーションアダプティブヘッドライトシステムは、自動車の安全性と利便性の大きな進歩を示しています。これらのシステムは、さまざまな運転状況に応じて車両のヘッドライトの方向と強度をインテリジェントに調整し、視認性を高め、運転手と対向車の両方のまぶしさを軽減します。アダプティブヘッドライトは、運転手が障害物や歩行者をより迅速かつ正確に検出するのに役立つため、夜間の運転に特に役立ちます。 MPSの革新的なソリューション一式には、モータ・ドライバ、LEDドライバ、スマートダイオードコントローラ、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、ウォッチドッグタイマー、監視回路など、アダプティブヘッドライト アプリケーション向けにカスタマイズされた幅広い半導体部品が含まれています。これらの部品は、優れた効率性、信頼性、コンパクトなフォームファクタを提供するように細心の注意を払って設計されています。 MP...
-
PRODUCT CATEGORY
機能集積型BLDCモータ・ドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT CATEGORY
ファンドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6616D製品18V、6Aピーク、MOSFETとホールセンサ内蔵、シングルフェーズBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6630E製品16V, 3-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6653C-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6658製品32V, 2.7A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6652B製品18V, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor
-
PRODUCT
MPQ6632-AEC1製品50V, 3-Phase BLDC Motor Driver with 1A Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ6653B-AEC1製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6617A製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6617製品18V, 6A Peak, 1-Phase BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETS and Hall Sensor
-
PRODUCT
MP6653B製品35V/1.2A, Single-Phase BLDC Motor Driver with Integrated Hall Sensor and MOSFETs
-
PRODUCT
MP6638製品16V, 1.7A Peak, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Integrated MOSFETs
-
PRODUCT
MP6635製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver, Non AEC-Q100 Version
-
PRODUCT
MP6642製品35V, 5A Peak, Three-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver
-
PRODUCT
MPQ6635-AEC1製品35V, 3-Phase, Sensorless BLDC Motor Driver with Configurable Gate Driver
-
PRODUCT
MPQ6547A-AEC1製品4V to 32V, 4A Peak Current, Three-Phase Power Stage, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP6634製品35V、2Aピーク、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6636製品MOSFET内蔵、18V、4Aピーク、3フェーズ、センサレスBLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6631H製品35V入力、3Aピーク相電流、3相BLDCモータ・ドライバ
-
PRODUCT
MP6616B製品クローズドループ / オープンループ速度制御と強化ESD機能付き、18V、2A のシングルフェーズBLDCモータドライバIC
-
PRODUCT
MP6655製品18V、2.5Aピーク、MOSFETとホールセンサを内蔵したシングルフェーズBLDCファンドライバ
-
PRODUCT
MP6637製品5.5V、1.3Aピーク、三相、センサレスBLDCモータドライバ、MOSFET内蔵
-
PRODUCT
MP6653A製品TSOT23-6-SL、および、TSOT23-6パッケージにホールセンサとMOSFETを内蔵した35V、1.2A、単相BLDCモータドライバ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成