MPQ4561-AEC1

1.5A、2MHz、55Vステップダウンコンバータ

Shopping Cart注文

MPQ4561-AEC1

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

1.5A、2MHz、55Vステップダウンコンバータ

MPQ4561-AEC1 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MPQ4572GQBE-AEC1

アクティブ

MPQ4572GQBE-AEC1

アクティブ

高効率、2A、60V、完全統合型同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定

Features & Benefits

  • 4.5V〜60Vの広い動作入力範囲
  • 2Aの連続出力電流
  • 高効率、同期整流モード制御
  • 250mΩ / 45mΩの内部パワーMOSFET
  • 最大2.2MHzまで設定可能な周波数
  • 180°位相ずれSYNC出力クロック
  • 40μAの静止電流
  • 低シャットダウンモード電流 : 2μA
  • FB公差 : 室温で1%、全温度で2%
  • 軽負荷状態でAAMまたは強制CCM動作を選択可能
  • 内部0.45msのソフトスタート
  • リモートEN制御
  • パワーグッドインジケータ
  • 低ドロップアウトモード
  • 過電流保護 (OCP)
  • ヒカップモードによる短絡保護
  • VIN低電圧誤動作防止機能 (UVLO)
  • サーマルシャットダウン
  • QFN-12 (2.5mm x 3mm) パッケージで提供
  • ウェッタブルフランクパッケージで提供
  • AEC-Q100 グレード1で提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MPQ4561DQ-AEC1-LF-P MPQ4561DQ-AEC1-LF-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

参考資料
タイプ
タイトル
Video
AEC-Q100 Webinar Late Session
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
MPQ4561DQ-AEC1-LF-Z MPQ4561DQ-AEC1-LF-P Info Icon
  • パッケージ: QFN-10 (3x3)

5,000個 / 1リール

現在の価格 ¥340.72 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥697.21
  • 10
    ¥608.88
  • 100
    ¥523.70
  • 250
    ¥498.46
  • 500
    ¥350.18
  • 1K
    ¥340.72
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 50,000

現時点の発注で最大50,000個までの出荷予定日: 2026年11月10日