MPQ4111-AEC1
20V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
入手可能な製品番号
MPQ4111GDE-xxxx-AEC1-Z MPQ4111GDE-xxxx-AEC1-P MPQ4111GLE-xxxx-AEC1-Z MPQ4111GLE-xxxx-AEC1-P MPQ4111GRHE-xxxx-AEC1-Z MPQ4111GRHE-xxxx-AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
MPQ4334-AEC1 36V、0.5A~4A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
MPQ4334-AEC1は、ハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFET (それぞれ、HS-FETおよびLS-FET) を内蔵した、設定可能な周波数 (200kHz~2.5MHz) の同期整流、ステップダウン・スイッチングレギュレータです。デバイスは、ピーク電流モード制御で0.5A~4Aの高効率出力電流 (IOUT) を実現します。
3V〜36Vの広い入力電圧 (VIN) 幅および40Vのロードダンプ耐性は、車載用の入力環境でのさまざまなステップダウン・アプリケーションに対応します。デバイスは、0.5μAのシャットダウン電流 (ISD) により、バッテリー駆動アプリケーションで使用可能です。
軽負荷状態でスイッチング周波数 (fSW) を下げ、スイッチングとゲートドライバの損失を低減することで、広い負荷幅にわたって高い電力変換効率を実現します。オープンドレインのパワーグッド (PG) 信号は、出力が公称電圧の94.5%~105.5%以内にあるかどうかを示します。
周波数フォールドバックは、起動時にインダクタ電流 (IL) が暴走するのを防ぐのに役立ちます。サーマルシャットダウンは信頼性が高く、フォルトトレラントな動作を提供します。車載でのコールドクランク状態に対して、高デューティサイクルと低ドロップアウト (LDO) モードを提供します。
MPQ4334-AEC1 は、QFN-12 (2mm x 3mm) 、QFN-12 (3mm x 4mm)、QFN-14 (2.5mm x 3.5mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成