- 製品
- 車載用IC (AECQ グレード)
- AECQ対応スイッチングコンバータとコントローラ
- ステップダウンコンバータ
- MPQ81811-AEC1
MPQ81811-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)2.5
- 入力電圧 (最大) (V)22
- Iout (max) (A)8
- Iq (typ) (mA)0.15
- Vfb (V)0 to 2.5
- fsw(最大)(kHz)900
- Control ModeCOT Control
- パッケージ(mm)QFN-13 (2x3)
- グレードAutomotive
MPQ81811-AEC1は、2ビットの電圧識別 (VID) を備え、完全に機能集積された高周波同期整流ステップダウンスイッチモードコンバータです。これは、VDD_MEM、GDDR6、DDR5、PRIMCORE、およびその他のポイントオブロード (PoL) アプリケーション (0.302V、1.511V、1.813V、または2.509V) 向けに特別に設計されています。幅広い入力電源電圧 (VIN) 幅において、最大8Aの連続出力電流(IOUT) および8.5AのピークIOUTを実現する、非常にコンパクトなソリューションを提供します。
MPQ81811-AEC1は、MPS独自のスイッチング損失低減技術と内部の低オン抵抗 (RDS(ON)) パワーMOSFETに基づいて、広い出力電流負荷幅において高効率で動作します。適応型コンスタントオンタイム (COT) 制御モードを使用して高速過渡応答を提供し、ループ安定化を容易にします。DC自動調整ループは、良好なロードおよびライン レギュレーションを提供します。
豊富な保護機能には、過電流制限 (OCL)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、サーマルシャットダウンが含まれます。
MPQ81811-AEC1は最小限の数の外付け部品しか必要とせず、 QFN-13 (2mm x 3mm) パッケージで提供されます。また、AEC-Q100の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.5V〜28Vの広い動作入力電圧 (VIN) 幅
- VDD_MEM、GDDR6、DDR5、およびPRIMCORE (0.302V、1.511V、1.813V、または2.509V) に対応
- 2ビット電圧識別 (VID) による出力調整機能
- 低電力モード (LPM)
- LPMにおける30µAという低い静止電流 (IQ)
- 8Aの連続出力電流 (IOUT)
- 8.5A ピークIOUT
- 1.8Vロジックおよび3.3Vロジックに対応した設計
- 高速過渡応答に適応型コンスタントオンタイム (COT)
- DCオートチューンループ
- POSCAP出力セラミックコンデンサで安定
- 1%の基準電圧 (VREF)
- 内部ソフトスタート (SS)
- 出力放電
- 過電流制限 (OCL)、過電圧保護 (OVP)、低電圧保護 (UVP)、およびサーマルシャットダウン
- QFN-13 (2mm x 3mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPQ81811GD-AEC1-Z MPQ81811GD-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ81811-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウンコンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ4331-AEC1製品36V, 0.5A to 1A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4334J-AEC1製品36V, 0.5A to 4A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4589-AEC1製品90V, 0.8A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4386-AEC1製品36V, 30A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converters with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4385A-AEC1製品36V, 20A to 25A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71018FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 20A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ9841A-AEC1製品36V, 1A, Low-IQ, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71017FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-D, 6V, 15A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2295-AEC1製品ZDP付き、6V、15A~30A、同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2176A-AEC1製品5.5V, 4A to 6A, 2.2MHz, Synchronous Step-Down Converter in a TLGA-13 Package, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ71019FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 6V, 25A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4111-AEC1製品20V, 0.5A to 4A, Low Quiescent Current, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277A-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2183-AEC1製品6V、1A~3A、2.4MHz、周波数スペクトラム拡散付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4110-AEC1製品20V、0.5A~1A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ2294-AEC1製品6V, 30A, Synchronous Buck Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4373-AEC1製品36V, 6A to 11A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4583-AEC1製品90V, 3.5A, 9μA IQ, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4384-AEC1製品36V, 12A to 18A, Low-EMI, Synchronous Step-Down Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2277-AEC1製品6V, Dual 1A/1A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ70160FS-AEC1製品MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2183A-AEC1製品6V, 1A to 3A, 2.5MHz, Fixed-Output, Synchronous Step-Down Converter with FSS, AEC-Q100 Qualified
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成