MPQ2277A-AEC1
6V, Dual 1A/1A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
入手可能な製品番号
MPQ2277AGRHE-AEC1-Z MPQ2277AGRHE-AEC1-P
P&Zの意味 
関連商品
MPQ2177GQHE-AEC1 5.5V、1A、2.4MHz、パワーグッドおよびソフトスタートを備えた同期整流降圧コンバータ、AEC-Q100認定
MPQ2177は、内蔵パワーMOSFETを備えたモノリシックなスイッチモード降圧コンバータです。これは、2.5Vから 5.5V の入力電圧範囲 (VIN) で1Aの連続出力電流を実現し、優れた負荷およびライン調整を備えています。出力電圧 (VOUT) は 0.6V の低さにまで調整できます。
コンスタントオンタイム (COT) 制御は、高速過渡応答を提供し、ループの安定化を容易にします。障害保護には、サイクルごとの電流制限と過熱時遮断 (TSD) が含まれています。MPQ2177は、自動車用インフォテインメントシステム、クラスタ、テレマティクスなど、幅広いアプリケーションに最適です。
MPQ2177は、入手が容易な標準の外付け部品を最小限に抑え、超小型QFN-8 (1.5mm x 2mm) パッケージで提供します。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成