光学モジュールへの電力供給
最先端の通信およびデータ通信インフラストラクチャで使用される光学トランシーバおよびハードウェアへの電力供給
現在および将来の世代に対応するすべての光学モジュール向けソリューション
最先端の通信およびデータ通信インフラストラクチャで使用される光学トランシーバおよびハードウェアへの電力供給
現在および将来の世代に対応するすべての光学モジュール向けソリューション
基板の底部、基板の上部、およびその他の制約された構成への電力供給
DDR5 Client DIMM PMIC with I2C/I3C Interface
100V, High-Speed Half-Bridge GaN Driver
100V, 4A, High-Frequency, Half-Bridge, N-Channel Power Gate Driver
Wide 2.65V to 16V Input, 6A, High-Efficiency, Power Loss Protection PMIC with Integrated E-Fuse
Input filter design in DC/DC converters has a significant impact on power converter performance, as well as the reliability, electromagnetic interference (EMI), and electromagnetic emissions of the overall system design. This article will discuss how to optimize input filter design for application boards that contain single or multiple DC/DC converters on the same voltage bus. An optimized input ...
2.65V to 16V, 6A, Power Loss Protection IC with E-Fuse
2.9V to 5.5V, 30A, Stackable, High-Efficiency, Synchronous Buck Converter with I2C Interface
100V, High-Frequency, Half-Bridge Gate Driver, AEC-Q100 Qualified
I2CおよびOTPでシステム設定可能、24V、20A、同期整流ステップダウンコンバータ
12V Power Management IC with I2C/I3C Interface for DDR5
24V, 25A, Digital, Synchronous Step-Down Converter with Differential Remote Sense and Configurable System Settings via I2C and OTP
12V, 6A, Fully Integrated Dual-Output PMIC with I2C Interface and Flexible System Configurations
2.7V to 5.5V with Quad Peak 6A, Short EN On/Off Delay Buck Converters and Dual LDOs PMIC with I2C Interface
MPSafeTM ASIL-D, 5.5V, PMIC with 6 Buck Converters, AEC-Q100 Qualified
通信アプリケーションでは、ターゲット インピーダンスは PDN 設計の重要なベンチマークとして機能します。ダイ上の電源レールの最大許容 PDN インピーダンスを定義することにより、最悪の過渡電流の状況下でも、ダイがレール電圧ノイズの許容レベル内で動作することを保証します。 本稿では、 MPQ8785 PoL(point-of-load )デバイスを使用してターゲットインピーダンスに適合するための最適化手法に焦点を当てるとともに、信頼性が高く効率的な電力供給のために電力供給ネットワーク (PDN)を最適化しようとする設計者に貴重な洞察と実用的なガイダンスを提供します。 高周波信号の増加とボード上の電力需要の増大に伴い、電源設計者は集積回路 (IC) に効率的に電力を供給できるノイズのない電力供給を優先しています。特定の周波数の幅にわたって電力供給ネットワークのインピーダンスを制御する...
I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、18V、12A、高効率、広い入力範囲、同期整流ステップダウンコンバータ
I2Cインタフェース付き、クワッドチャネル、ピーク電流6Aで2.7V~5.5V、降圧型コンバータとデュアルLDO内蔵PMIC
Advanced driver assistance systems (ADAS) and infotainment system-on-chips (SoCs) have increasingly higher power demands to meet the need for higher computing power. An SoC can require separate power rails, with currents ranging from hundreds of amperes (A) to a few mA. Building off of optimized pre-regulator design for an automotive SoC, this article will take a deep dive into the intricacies of ...
赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、16V、20A、同期整流、ステップダウンコンバータ
+ / -5%電流モニタ、PG、スルーレート制御および出力放電機能を備えた、7A、5.5V ロードスイッチ
プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
I2Cインタフェース付き、4A、21V、高効率、同期整流ステップダウンコンバータ
100V、2.5A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ
I2Cインタフェース付き、2.85V~18V、4A、高効率、ワイド入力、同期整流、ステップダウンコンバータ
I2C、テレメトリ、およびフレキシブルなシステム設定付き、機能集積型、12V、6A、クワッド、降圧型PMIC
100V、高周波、ハーフブリッジGaN / MOSFETドライバ
デュアル電子ヒューズおよびパワーシェアリング機能付き、2.7V ~ 16V、電力損失保護管理IC
4個の3A / 3A / 2A / 2A降圧型コンバータ内蔵、I2CとMTPを介した柔軟なシステム設定可能、4V~16V、パワーマネジメントIC
I2Cインタフェース経由のテレメトリ内蔵、18V、12A、高効率、広い入力範囲、同期整流ステップダウンコンバータ
電子ヒューズ付き、2.65V~16V、6A、電力損失保護管理IC
MPSafe QM、6つの降圧型コンバータ内蔵、5.5V、PMIC、AEC-Q100認定
PLCモード用、36V、0.6A、550kHz、同期整流降圧型スーパーキャパシタ・チャージャおよび昇圧型PMIC
光モジュール用クアッドチャネルレーザーダイオード電流源IC
I2CおよびMTP経由で柔軟なシステム設定可能、4個の4.5A / 2.5A / 4.5A / 2A降圧型コンバータ、3個のLDO、1個のロードスイッチ内蔵、5V、PMIC
光モジュール用の負バイアス付き、4チャネルIDACとマルチチャネルADC内蔵、機能集積型パワーマネジメントソリューション
ハーフブリッジGaN MOSFETドライバ
100V、高周波、ハーフブリッジ、GaN / MOSFETドライバ、AEC-Q100認定
調整可能な電流制限、設定可能周波数および電圧トラッキング機能付き、16V、12A、同期整流降圧型コンバータ
4個の降圧型コンバータ (2A / 2.5A / 4.5A / 4.5A) および5個のLDO内蔵、I2CとMTP経由でシステム設定可能、2.7V~5.5V PMIC
100V、2.5A、高周波、ハーフブリッジ・ゲートドライバ
SOT583パッケージ、30V、2.2MHz、2A、ハーフブリッジ・ゲートドライバ
16V、15A、同期整流、電流制限調整可能、周波数プログラム可能、電圧トラッキング付き、ステップダウンコンバータ
I2Cインタフェース付き、1.5A、熱電クーラーコントローラ
I2CとMTP経由でシステム設定を調整可能、18V、15A、同期整流ステップダウンコンバータ
4個の降圧型コンバータ (2A / 2.5A / 4.5A / 4.5A)および5個のLDO内蔵、I2CおよびMTP経由で柔軟なシステム設定可能、5V、PMIC、AEC-Q100認定
CSP-12 (1.2mm x 1.6mm) 、300nA Iq、2V~5.5V、100mAのLDOレギュレータ内蔵、300mA、2V~5.5V、500nA Iq、ステップダウンコンバータ
15000:1の調光比とI2C付き、6チャネル、最大150mA/Ch、昇圧型白色LEDドライバ
パワーグッドおよびソフトスタート付き、産業グレード、6V、デュアル2A / 2Aまたは3A / 1A、低静止電流、同期整流型降圧型レギュレータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成