- MPQ6007-AEC1
MPQ6007-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Isw Limit (typ) (A)4.5
- Iq (typ) (mA)4
- fsw(最大)(kHz)420
- PGNo
MPQ6007-AEC1は、広い入力電圧 (VIN) 幅の高効率アクティブクランプ・フライバックコンバータです。これは、極めて小型の一次側安定化 (PSR) フライバックトポロジー向けに特別に設計されています。PSRフライバックモードでは、MPQ6007-AEC1は出力電圧 (VOUT) を補助巻線の代わりにSWピンから取り出すことができるため、トランスの設計が簡素化されます。
このデバイスは、アクティブクランプ・フライバックトポロジーを備えた2つのMOSFETを内蔵しています。絶縁型電源ソリューションのBOMをシンプルにするために、従来のRCDクランプ回路を省いています。コンパクトなアクティブクランプ・パワーループと周波数ディザリング機能を組み合わせることで、優れたEMI性能を実現します。MPQ6007-AEC1は、ラインレギュレーションとロードレギュレーションの補償技術を採用し、出力調整に対する漏れインダクタンスの影響を排除します。
保護機能には、過負荷保護 (OLP)、短絡保護 (SCP)、過電圧保護 (OVP)、過熱保護 (OTP) などが含まれます。
MPQ6007-AEC1は、ウェッタブルフランクのQFN-11 (3mm x 3mm) パッケージで提供され、AEC-Q100の認定を受けています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- AEC-Q100認定
- 4.5V~36Vの広い入力動作電圧 (VIN)
- 補助巻線のないアクティブクランプ一次側レギュレーション (PSR) フライバック
- 0.04Ωおよび0.12ΩのフライバックMOSFET内蔵
- 4.5Aの過電流 (OC) しきい値
- ラインレギュレーションとロードレギュレーション補償
- 起動時の周波数フォールドバック
- 周波数ディザリングによるEMI低減
- 完全な保護機能に含まれるもの:
- 過負荷保護 (OLP)
- 短絡保護 (SCP)
- 過電圧保護 (OVP)
- 過熱保護 (OTP)
- ウェッタブルフランクのQFN-11 (3mm x 3mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MPQ6007GQE-AEC1-Z MPQ6007GQE-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ6007-AEC1 Resources
-
APPLICATION
トラクション・インバータアプリケーション電気自動車 (EV) の普及が指数関数的に増加し続けているため、エンジンの轟音は過去のものになりつつあります。間もなく、トラクション・インバータがバッテリから電力を供給するため、EVのモータ音だけが聞こえるようになります。トラクション・インバータは、高電圧バッテリ (400V / 800V) からのエネルギーを3相ACエネルギーに変換して車両のモータを駆動するのに役立ちます。トラクション・インバータは通常、適切な動作を確保するための高度な保護機能を備えた6つのシングルチャネル絶縁型ゲートドライバで構成されています。これらのシステムは、20kW〜400kWのアプリケーション向けに設計されており、プラグインハイブリッド車と完全な電気自動車の両方のモータに瞬時にトルクを供給することができます。 MPSの絶縁型ソリューションの多くの製品一覧には、絶縁型ゲートドライバ、絶縁型ゲートドライバ...
-
APPLICATION
オンボードチャージャモジュール (OBCM)アプリケーション電気自動車 (EV) は日々存在感を増しており、EVの選択は指数関数的な速度で増加しています。オンボード充電 (OBC) は、ACチャージャが車両に接続されている間に可能な最大充電率を決定するため、EVの非常に重要な部分です。完全電気自動車の最大充電能力は通常6.6kW~22kWで、プラグインハイブリッド車の場合は通常3.3kW~7.2kWです。 MPSの車載グレードの絶縁型ソリューションの多数の製品一覧には、絶縁型ゲートドライバ、絶縁型ゲートドライバ電源、デジタルアイソレータ、ホール効果電流センサ、および非絶縁型DC/DCコンバータが含まれます。MPSのソリューションは、高いCMTIと磁気ノイズ耐性のために容量性絶縁を採用することにより、最も厳しい大電力仕様を満たすように設計されています。 MPSの強固な絶縁ソリューションは、次世代のオンボードチャージャに電力を供給す...
-
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP6005A製品420kHz、8V~80Vの入力電圧範囲、高効率フライバック / フォワード型コントローラ
-
PRODUCT
MP6005製品一次側および二次側レギュレーション付き、高効率フライバック / フォワード型コントローラ
-
PRODUCT
MP6004製品80V、3A、一次側調整済みフライバック / 降圧型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MP6001製品150Vのパワースイッチ内蔵、15W、フライバック / フォワードDC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MP6003製品モノリシックなフライバック / SEPIC型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MP6002製品150Vのパワースイッチ内蔵、30W、フライバック / フォワード型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MP6006製品幅広い入力範囲、一次側安定化、アクティブクランプ・フライバックコンバータ
-
ARTICLE
フライバックコンバータを7つのステップで設計する方法寄稿文今日の多くのコンバータトポロジーの中でも、フライバックトポロジーは最も頻繁に使用されるトポロジーの1つです。シンプルですが、このコンバータ設計は、特定のアプリケーションに大きな利点をもたらします。近年、新しい、より複雑なトポロジーが浮上していますが、フライバックコンバータは依然として一般的な設計選択肢です。 これらのスイッチモード電源コンバータは、低~中電力範囲 (約2W~100W) で競争力のあるサイズ、コスト、および効率比を提供します。フライバックコンバータの動作は、コンバータの入力と出力を絶縁しながら電力変換を行う結合インダクタに基づいています。結合インダクタは複数の出力も可能なため、フライバックコンバータはさまざまなアプリケーションの標準となっています。 フライバックコンバータは、他のほとんどのスイッチングコンバータのトポロジーと同じ基本要素で構成されていますが、フライバッ...
-
ARTICLE
低EMI DC/DCコンバータのPCB設計寄稿文すべてのスイッチモード電源は、広帯域のノイズ源になります。DC/DCコンバータすべてのスイッチモード電源は、広帯域のノイズ源になります。 通常、DC/DCコンバータやその他の高速回路からのノイズは、効果的なアンテナパスを提供する接続されたケーブルを介して放射されます。この潜在的な放射パスを遮断するために、各ケーブルの接続ポイントにフィルタ回路が必要です。このフィルタリングは、ノイズ源からのHフィールドまたはEフィールドがフィルタ部品またはケーブルに結合しない場合にのみ有効です。 近いフィールド環境では、フィールドの振幅は、距離の2乗分の1 (1/d2) で減少します。したがって、ノイズ源、フィルタ部品、およびコネクタの間には、一定の最小距離が必要です。 残念ながら、ケーブルに対するPCBサイズとコネクタ位置は、通常、機械的な制約によって事前に決められています。さらに、PCBの特定の領...
-
ARTICLE
THE THEORY OF PARASITIC MILLER TURN-ON AND DRIVING TECHNIQUES FOR SIC MOSFETS AND CASCODES寄稿文To address the constant challenges that accompany increasing a power converter’s power density, switching frequency (fSW), and efficiency, it is vital that designers can switch power transistors quickly and safely. These needs have made wide-bandgap power semiconductors like silicon carbide (SiC) MOSFETs and cascodes more popular than silicon counterparts; however, these devices also work at much ...
-
PRODUCT
MPQ4236-AEC1製品36V, 8A, Switching Current Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C-Adjustable OCP, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MIE1W0505BGY-5R-AEC1製品5V, 1W, Regulated, 5kVRMS, Isolated DC/DC Module, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ18810-AEC1製品Isolated, Single-Channel, Gate Driver with Split Outputs, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP27922製品順方向2チャネルおよび逆方向2チャネル、5kVRMS、クワッドチャネル・デジタルアイソレータ
-
PRODUCT
MPQ7944-AEC1製品1-Channel Voltage Monitor, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MP27931製品3個の順方向および1個の逆方向チャネル付き、5kVRMS、クワッドチャネルデジタルアイソレータ
-
PRODUCT
MPQ18914製品30V, High-Frequency Transformer Driver for Automotive Applications, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ9841A-AEC1製品36V, 1A, Low-IQ, Synchronous Step-Down Converter, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2279-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ2279A-AEC1製品6V, Dual 3A/3A, AAM Mode, 2.5MHz, Synchronous Step-Down Converter with Power Good and Soft Start, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ8880A-AEC1製品60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、PMBusインタフェース付き同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ5472-AEC1製品完全統合型、16V、12A x 2、パラレルモード付きデュアル出力降圧型コンバータ、450mA LDO、I2Cインタフェース、柔軟なシステム構成、AEC-Q100認定
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成