- 製品
- パワーマネジメント
- スイッチングコンバータとコントローラ
- フライバック
- コンバータ
- MP6006
MP6006
Session textval
Session Titefor popup
- 入力電圧(最小) (V)4.5
- 入力電圧 (最大) (V)36
- Isw Limit (typ) (A)4.5
- Iq (typ) (mA)4
- fsw(最大)(kHz)400
- PGNo
MP6006は、広い入力電圧幅 (VIN) 幅の高効率アクティブクランプ・フライバックコンバータです。これは、極めて小型の一次側レギュレーション (PSR) フライバックトポロジー向けに特別に設計されています。
PSRフライバックモードでは、MP6006は出力電圧 (VOUT) を補助巻線の代わりにSWピンから取り出すことができるため、トランスの設計が簡素化されます。
MP6006は、アクティブクランプ・フライバックトポロジーにより2つのMOSFETを内蔵しています。これにより、従来のRCDクランプ回路が省かれ、シンプルなBOMをもつ絶縁電源ソリューションが提供されます。コンパクトなアクティブクランプ電力ループは、周波数ディザリング機能と連携してすぐれたEMI性能を提供します。
MP6006 は、ラインレギュレーションとロードレギュレーションの補償技術を採用し、出力調整に対する漏れインダクタンスの影響を排除します。
保護機能には、過負荷保護 (OLP)、短絡保護 (SCP)、過電圧保護 (OVP)、過熱保護 (OTP) などが含まれます。
MP6006は、QFN-11 (3mm x 3mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 4.5V〜36Vの広い動作入力電圧 (VIN)
- 補助巻線のないアクティブクランプ一次側レギュレーション (PSR) フライバック
- 0.04Ωおよび0.12ΩのフライバックMOSFETを内蔵
- 4.5Aの過電流 (OC) しきい値
- ラインレギュレーション / ロードレギュレーション補償
- 起動時の周波数フォールドバック
- 周波数ディザリングによるEMIの低減
- 以下の保護機能を搭載:
- 過負荷保護 (OLP)
- 短絡保護 (SCP)
- 過電圧保護 (OVP)
- 過熱保護 (OTP)
- QFN-11 (3mm x 3mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP6006GQE-Z MP6006GQE-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP6006 Resources
-
APPLICATION
ガス警報器アプリケーションガス警報器は、スマートホームや他の住居用および産業用アプリケーションの安全性における重要事項です。高い濃度の有毒または可燃性ガスを監視し、居住者に警告するように設計されており、このような安全機器は信頼性が高く正確で、数年にわたりバッテリー寿命が続き、利便性が高いことが求められます。スマートホーム市場が成長し続け、消費者がよりネットワークにつながり自立した自宅がよりいっそう求められており、ガス警報器も例外ではありません。革新的で新しい機能としては、ワイヤレス接続、よりスマートな検知能力、複数のプロトコルでの通信規格、およびセルフキャリブレーションが挙げられます。 MPSのPMIC、電源モジュール、コンバータ、レギュレータ、コントローラ、基準電圧源、整流器、およびオーディオアンプを使えば、効率的で長寿命のガス警報器を簡単に設計できます。シグナルチェーンを超えた高度にフレキシブルな製品は、...
-
APPLICATION
テレビドアホンアプリケーションテレビドアホンは多くのスマートホームシステムにおいて人気が出ており、消費者に利便性と安全性を提供しています。ホームシステムとテレビドアホンの設計がよりスマートに先進的になるにつれて、新しい機能が搭載されています。現在の革新的なテレビドアホンは、高品質のオーディオとビデオストリーミング機能、ワイヤレス接続、複数機器とのインタフェース機能、高度な検知機能、そして超低電力消費を実現します。これらの機器の本質としては、使いやすく機能が安定しており、幅広い温度範囲や大荒れの天気に耐えられなければなりません。さらに、デジタルセキュリティの懸念に関しての認知度が高まり、IoTの中のユーザーデータを保護するために、組み込みのハードウェアベースのセキュリティが余儀なく導入されました。 MPSの包括的なソリューションには、フライバック、ステップダウンおよびリニアコンバータ、電子ヒューズ、カレントリミット...
-
PRODUCT CATEGORY
コンバータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ6007-AEC1製品広い入力幅、一次側安定化アクティブクランプ・フライバックコンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MP6005A製品420kHz、8V~80Vの入力電圧範囲、高効率フライバック / フォワード型コントローラ
-
PRODUCT
MP6005製品一次側および二次側レギュレーション付き、高効率フライバック / フォワード型コントローラ
-
PRODUCT
MP6004製品80V、3A、一次側調整済みフライバック / 降圧型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MP6003製品モノリシックなフライバック / SEPIC型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MP6002製品150Vのパワースイッチ内蔵、30W、フライバック / フォワード型DC/DCコンバータ
-
PRODUCT
MP6001製品150Vのパワースイッチ内蔵、15W、フライバック / フォワードDC/DCコンバータ
-
ARTICLE
フライバックコンバータを7つのステップで設計する方法寄稿文今日の多くのコンバータトポロジーの中でも、フライバックトポロジーは最も頻繁に使用されるトポロジーの1つです。シンプルですが、このコンバータ設計は、特定のアプリケーションに大きな利点をもたらします。近年、新しい、より複雑なトポロジーが浮上していますが、フライバックコンバータは依然として一般的な設計選択肢です。 これらのスイッチモード電源コンバータは、低~中電力範囲 (約2W~100W) で競争力のあるサイズ、コスト、および効率比を提供します。フライバックコンバータの動作は、コンバータの入力と出力を絶縁しながら電力変換を行う結合インダクタに基づいています。結合インダクタは複数の出力も可能なため、フライバックコンバータはさまざまなアプリケーションの標準となっています。 フライバックコンバータは、他のほとんどのスイッチングコンバータのトポロジーと同じ基本要素で構成されていますが、フライバッ...
-
ARTICLE
低EMI DC/DCコンバータのPCB設計寄稿文すべてのスイッチモード電源は、広帯域のノイズ源になります。DC/DCコンバータすべてのスイッチモード電源は、広帯域のノイズ源になります。 通常、DC/DCコンバータやその他の高速回路からのノイズは、効果的なアンテナパスを提供する接続されたケーブルを介して放射されます。この潜在的な放射パスを遮断するために、各ケーブルの接続ポイントにフィルタ回路が必要です。このフィルタリングは、ノイズ源からのHフィールドまたはEフィールドがフィルタ部品またはケーブルに結合しない場合にのみ有効です。 近いフィールド環境では、フィールドの振幅は、距離の2乗分の1 (1/d2) で減少します。したがって、ノイズ源、フィルタ部品、およびコネクタの間には、一定の最小距離が必要です。 残念ながら、ケーブルに対するPCBサイズとコネクタ位置は、通常、機械的な制約によって事前に決められています。さらに、PCBの特定の領...
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP2322A製品1A, 3V to 22V, 5μA IQ, Synchronous Step-Down Converter in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package
-
PRODUCT
MP8796K製品16V, 30A, Scalable, Digital, Synchronous Step-Down Converter with PMBus
-
PRODUCT
MP4587製品80V, 8A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP4586製品80V, 6A, Synchronous, Step-Down DC/DC Converter with Dual-Phase Operation Supported
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP1654F製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654N製品16V, 4A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP8887製品65V, 9A, High-Efficiency Buck Converter with I2C Interface, Configurable Frequency, and Adjustable OCP
-
PRODUCT
MP8880A製品PMBusインタフェース付き、60V、4.5A、高効率、デジタル、設定可能、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1653N製品16V、3A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1652N製品16V、2A、1.1 MHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP45000製品Fully Integrated, Totem Pole PFC Controller with CCM for Peak Power
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成